ムンタースのローター交換 - 完璧な環境を維持
性能が低下したローターは、手遅れになる前に交換してください。デシカントローターが設計性能を下回っている除湿機の運転を続けると、生産条件が悪化し、生産能力と製品品質の両方に影響を及ぼす可能性があります。
ローターを交換する理由
ローターの能力が低下すると、生産条件の悪化やエネルギー消費量の増加を招き、生産量と品質の両方に影響を及ぼします。ムンタースは、効率的なローター交換と、交換後の除湿機の試運転を実施する信頼性の高いサービスを提供しています。
- ローターの性能が低下すると、その低下した性能を補うために、再生ヒーターはより多くのエネルギーを消費します
- ローターの能力低下で生産性低下
- 性能が低下したローターの交換でコストとエネルギーを節約
- ムンタースのローター交換サービスが、最適な性能と低ランニングコストを実現

ローターの性能を知る方法
ムンタースの性能チェックはローターの状態を確認し、サービス技術者がローター交換の必要性を判断します。性能チェックでは、徹底的な目視検査を行った後、詳細な診断チェックを行います。給気口と排気口の温度、相対湿度、空気流量などを測定し、ムンタース独自のローター計算プログラムに入力します。
除湿機の状態が以下に該当する場合は、ムンタースにご相談ください。
- 必要な環境を作ることができなくなった
- 予防保全を行っていない
- 長期間稼働していない

ムンタースのサービス契約で投資を守る
ムンタースのサービス契約は、除湿機とローターの寿命を延ばします。ムンタースの工場でトレーニングを受けたサービス技術者が、除湿機の適切なメンテナンスが確実に行われるように、お客様のニーズに合わせたメンテナンスプランを作成します。