Would you prefer to visit the website in this country and language?

ムンタース純正部品 - 信頼の品質

ムンタースが特別に設計した純正部品は、ムンタースの空調処理装置の円滑で安定した運転を実現します。ムンタースの交換部品は、お客様の設備の性能を新品同様の状態に維持します。

ムンタース純正部品を使用する理由

  • 品質保証
  • ムンタースによる試験・検証済
  • ムンタースの60年にわたる空調制御の経験
  • 最高のパフォーマンスを保証
  • エネルギー効率の最適化
  • 計画外のダウンタイムの防止
  • ムンタースの交換部品はお客様のシステム専用に開発されています

ムンタースサービスキット

ムンタースは60年以上にわたる空調の経験に基づき、ML:乾燥除湿機が最高の性能を維持し、故障によるコストのかかるダウンタイムが発生することがないように、サービスキットを慎重に設計しました。各キットには、ユニットのメンテナンスに必要な高品質のムンタース純正部品がすべて揃っています。