除湿機のメンテナンス・修理

メンテナンス・修理 - ムンタースにお任せください

技術サポートからムンタース純正部品、定期メンテナンス、オンサイト修理サービスまで、どのようなサービスニーズにも、ムンタースのグローバルサービスチームがお役に立ちます。ムンタースは、純正交換部品を効率良く供給するためにその製造拠点を活用し、戦略的に配置されたムンタースのサービス技術者の強力なネットワークがグローバルなサポートを提供します。

ムンタースのメンテナンス・修理サービス:

  • 予防保全
  • ムンタース純正部品
  • サービスキット
  • ローター性能チェック
  • ローターの交換
  • エネルギー最適化評価

予防保全

現地で実施する予防保全は、ムンタースのサービス契約の重要な構成要素ですが、ご要望に応じてワンタイムでのご利用も可能です。予防保全作業では、ムンタースのサービス技術者が、現地でお客様の機器を検査し、設計仕様や要件と比較した性能の異常がないかを確認します。また、消耗部品の交換など、標準的な予防保全作業も実施します。作業終了後、機器の効率と、お客様の施設を望ましくない計画外のダウンタイムから保護するための推奨事項を記載した詳細なサービス報告書をお渡しします。

ムンタース純正部品

ムンタースのすべての純正部品は厳選された素材で作られ、ムンタースの高い基準に従って設計され、社内の専門家により、すべての部品が仕様を満たすか、それを超えていることが確認されています。

サービスキット

ムンタースの除湿機や空調処理システムには、最適な性能を維持するために定期的な交換を必要とする消耗品があります。ムンタースのサービスキットは、機器のサービスに必要なすべてのものを現地ですぐに利用できるように設計されています。 

ローター性能チェック

除湿システムの心臓部は、デシカントローターです。望ましい運転条件の維持には、ローターが一定の能力で動作することが不可欠です。適切に保守・管理されているデシカントローターは、除湿機の寿命を延ばし、何年にもわたり理想的な環境を実現します。ローター性能チェックでは、訓練を受けた技術者がムンタース独自のソフトウェアを使用して、ユニットの性能を測定し、能力を計算します。その結果を基に、システムの除湿能力を設計仕様の値と比較・評価し、最適なシステム性能が確保されていることを確かめます。

美術館には、木やガラス、適切な温度と湿度を必要とするさまざまな素材を使用した多くの美しい展示品があります。ムンタースのサービスが、適切な環境要件を確保します。

Johan Nygren, テクノロジー・セキュリティ責任者

Spritmuseum

ムンタースのライフサイクルケア

ムンタースの機器の長い耐用年数には、4段階のライフサイクルがあります。どの段階でも、ムンタースのサービス製品とソリューションは最適な運転と性能を保証します。設置、徹底した予防メンテナンス、アップグレード、機器更新時期に最適な交換ソリューションの設計支援まで、お客様のすべてのニーズにお応えします。

除湿機のメンテナンス・修理 | Munters