処理空気の加熱

汚染のないプロセス空気を効率良く供給
多くの工業プロセスでは、加熱炉からの燃焼プロセス汚染物質を含まない高温の処理空気を必要とします。ムンタースの間接燃焼エアヒーターは、熱交換器を使用して燃焼プロセスと処理空気を分離します。
ムンタースの間接燃焼ヒーターは、コーティングや噴霧乾燥工程、食品、化学薬品、医薬品などのデリケートな製品を扱うアプリケーションで使用されています。間接燃焼ヒーターは、密閉された燃焼室内の炎を使い、熱交換器を通過する空気に熱を伝えます。つまり、炎が排気に接触したり、反応したりしないことが保証されます。また、他のタイプの間接燃焼式ヒーターとは異なり、最大95%の効率を実現します。
利点
- 汚染のないプロセス空気
- 非常に高い効率
- 完全な加熱パッケージ
- カスタマイズ設計
- アプリケーションに対する豊富な知識