エネルギー回収

高温全熱交換器ソリューションでエネルギーを回収
工業プロセスから得ることができるエネルギーを無駄にしていませんか?効率的で耐久性に優れたムンタースの高温熱回収システムは、高温や過酷な運転環境の影響に耐えることができます。二酸化炭素排出量の削減に貢献し、短期間で投資を回収できます。
ムンタースは業界のリーダーとして、工業用熱交換器と熱回収システムのパイオニアであり続けています。継続的な開発と試験、アプリケーションに対する豊富な知識、10万件以上の導入実績を基に、お客様のアプリケーションに確かなサポートを提供します。
ムンタースのソリューション:
- 低エネルギーコスト
- カーボンフットプリントの削減
- 低排出ガス
- 過酷な条件に耐える
- 設計のカスタマイズに対応

高効率で堅牢な全熱回収ソリューション
ムンタースの高効率で堅牢な全熱回収ソリューションは、食品、製薬、化学、自動車などの産業で広く利用されています。3つのタイプの熱交換器:
- 折りたたみシート:Z-Duct® シリーズ(最大400°F/204°C)
- 溶接プレート:Thermo-Z®(最大1400°F/760°C)
- 溶接チューブ:Thermo-T®(最大2000°F/1093°C)
カスタム設計は、複数のエアフロー構成、可変プレート間隔など、特定のサイズを維持しながら必要な熱伝達効率と圧力差を達成するためのさまざまなオプションに対応できます。ムンタースの工業用熱回収システムは、プロセス廃熱の60~80%を回収し、短期間での投資回収を実現します。これらのエネルギー回収熱交換器は、燃料消費を削減することでカーボンフットプリントの削減にも貢献します。つまり、お客様の収益と環境への貢献にメリットをもたらします。