Would you prefer to visit the website in this country and language?

システム最適化の専門知識

エキスパートによる設計

システム最適化に関するムンタースの専門知識は、除湿システムの可能性を最大限に引き出します。ムンタースのエキスパートとお客様との密接な協力により、効率を最大化し、性能を向上させる機会を特定し、完璧な製品品質と最高レベルの衛生管理を実現します。

最良の性能を得るためには、それぞれの除湿機にローターを適合させる必要があります。優れた強度と耐久性を実現するように設計されたムンタースのローターは、長期間にわたり最良の性能を発揮し続けることができます。吸湿性の高い非金属セラミック複合材料で作られたムンタースのローターは、水蒸気を引き寄せて保持する効果が非常に高いことが証明されています。

プラグ&プレイのカスタマイズ

すべてのプラグ&プレイ除湿機は、お客様のニーズと運転環境に合うように、9次元ローター計算で微調整されます。ムンタースのエキスパートが温度、湿度、空気流などの変数を考慮して微調整したローターにより、効率を極限まで高め、最適化されたシステムが実現します。

要件に合わせて最適化されたシステム

大型の除湿システムでは、ムンタースのエキスパートチームが各ローターをお客様の用途に合わせて微調整し、さらに高い性能を実現します。このカスタムメイド・アプローチにより、除湿システムはお客様の施設特有の条件に合わせて最適化され、空気中の水分を除去し、湿度を制御し続ける能力が最大限に高められます。

ムンタースの独自性

工業用除湿に関して、ムンタースは50年以上にわたってお客様の信頼を得てきました。その専門知識と経験が、現在の市場で最も効率的で効果的な除湿システムの設計と製造を可能にしました。ムンタースの厳格な品質管理プロセスは、除湿機の性能を妨げる可能性のある一切の欠陥を許しません。