エネルギー効率

ムンタースの工業用除湿機でエネルギー効率を高める
今日の工業環境では、エネルギー効率の高さが強く求められています。倉庫や屋内の温度を上げて湿度を調節するために暖房を使うことがよくありますが、暖房は除湿機の7~10倍のエネルギーを消費するため、コストは大幅に上昇します。工業用除湿は、よりエネルギー効率に優れた方法です。
ムンタースは、最大限のエネルギー効率とコスト削減を実現するように設計された高性能な工業用デシカント除湿機を提供しています。ムンタースの最新型除湿機は、従来の暖房ソリューションにない、以下の利点を提供するように設計されています。
- 高い除湿率を実現しながら、エネルギーコストを削減:ムンタースの除湿機は、より多くの湿気を除去しながら、エネルギーコストも削減できるように設計されています。
- 効率的な運転:ムンタースの工業用デシカント除湿機システムは、コンデンサーからの排熱を利用してデシカントホイールを再生するため、操作が簡単で効率的です。
- 機器コストの低減:エコノミーオブスケール、モジュール設計、デシカントローターの使用により、機器コストを削減し、工業環境でより一貫した性能を発揮します。
ムンタースの工業用除湿機にアップグレードして、大幅な省エネルギーを実現しましょう。高いエネルギー代を支払うことなく、最良の快適性と効率性が手に入ります。

ムンタースのGreen PowerPurge™ でエネルギーを節約
Green PowerPurgeは、工業環境における正確でエネルギー効率の高い湿分制御を実現するソリューションです。露点-70°Cに容易に到達し、エネルギー消費を最大30%削減可能なムンタースの省エネ型デシカントシステムは、大幅な節約を実現しながら、高いレベルの製品収率と品質の達成に役立ちます。
リチウムイオン電池製造用ドライルームやその他の湿気に敏感なプロセスでも、ムンタースのGreen PowerPurgeは湿度制御のニーズに応えるスマートな選択です。

用途に合わせたムンタースのパージオプション
ムンタースは、除湿機の効率を高めるさまざまなパージオプションを提供しています。ムンタースのエネルギー回収パージは再生エネルギーを最小限に抑え、低露点パージやエネルギー効率パージなどのパージセクターは、余分なエネルギーを消費することなくローターの容量と性能を向上させます。