Would you prefer to visit the website in this country and language?

e-fuelソリューション

明日の燃料

太陽光、風力、水、回収した二酸化炭素などの再生可能エネルギー源から製造される最先端のエレクトロフューエルまたはe-fuelはカーボンニュートラルです。ムンタースのミスト除去装置は、CO2 を回収し、従来のエンジンにも対応できる気候に優しいe-fuelの生産に不可欠です。

なぜe-fuelなのか?

化石燃料に代わるカーボンニュートラルな燃料を商業規模で生産することは、二酸化炭素排出量を削減し、より持続可能な未来を実現するために不可欠です。e-fuelは、脱炭素化を加速し、エネルギー需要を炭素ベースの燃料から再生可能な資源へとシフトさせることができます。 
 
e-fuelの生産には、太陽光や風力などの再生可能エネルギーによる電力、電気分解で水素を製造するための水、大気などから回収した二酸化炭素が必要です。気候に優しいe-fuelは、従来のエンジンと互換性があり、既存のタンクやインフラを利用した流通も容易です。

e-fuel生産におけるムンタースの独自性

世界初の工業用e-fuelプラントをサポート

ムンタースは、クラス最高の専門知識と機器を提供し、設計からサービスまで、e-fuelプロジェクトに必要なすべてをサポートします。世界初の工業用e-fuelプラントをどのようにサポートしたかをお知りになりたいですか?ケーススタディをダウンロードして詳細をご覧ください。

ケーススタディとハイライト