レイヤー鶏舎向け暖房システム
寒い気候の地域や、一定の期間、レイヤー鶏舎の暖房を必要とする地域では、レイヤーの健康と生産性を確保するために、鶏舎内を最適な温度に保つことが非常に重要です。ここでは、寒い気候の地域でレイヤー鶏舎を経営するレイヤー農家が直面する特有の課題に対処するために設計された、効果的な暖房ソリューションをご紹介します。ムンタースは、直接・間接暖房システムから熱交換オプションに至るまで、情報に基づく意思決定を行い、群れにとって快適な環境を作るための貴重な知見とガイダンスを提供します。

寒冷地のレイヤー養鶏場のための効果的な暖房システム
寒冷地のレイヤー鶏舎には、それに適した暖房システムが必要です。一日を通して一定の暖かさを確保したい場合や、特定の時間帯のみ暖かくしたい場合など、さまざまなニーズがあります。
ムンタースのヒーターは、鶏舎全体に空気を拡散し、全体を効率よく暖めます。熱交換システムは、流入する空気と流出する空気の間で熱を移動させることによりエネルギー損失を最小限に抑えます。お客様の要件に応える、さまざまな暖房システムをご用意しています。

寒い季節にレイヤーにとって最適な温度を維持する
気温の低い環境でもレイヤーにとって最適な温度を維持するには、信頼できる高度なデジタル環境制御コントローラーが不可欠です。ムンタースONE環境制御コントローラーは、レイヤー鶏舎の温度、湿度、換気を監視・調整します。
正確な制御とリアルタイムのデータにより、鶏にとって快適な環境を確保し、鶏の健康、鶏卵の生産、全体的なパフォーマンスを促進できます。

寒い気候の鶏舎用断熱吸気口
寒い気候に適した効果的な断熱・暖房ソリューションは、レイヤーにとって快適でエネルギー効率の高い環境を作るために不可欠です。ムンタースのWall Inlet (MWI) は、必要に応じて新鮮な外気を取り入れ、新鮮な外気を必要としないときは密閉します。
MWIの特徴は、鳥に害を及ぼす恐れのある冷たいすきま風を防ぎながら、新鮮な外気を鶏舎に取り込めるように注意深く設計された独自の設計です。MWI独自の幾何学形状は、給気が天井に沿って流れるように効果的に導き、ブロイラーに届く前に屋内の空気と適切に混合します。この混合により、レイヤーの成長に必要な快適で安全な環境が確保されます。
冬のレイヤー鶏舎の換気
冬は、レイヤー農家に特有の課題をもたらします。レイヤーの健康と生産性を守るためには、冬季の適切な管理が欠かせません。換気は、空気質と湿度を維持し、結露を防ぐために不可欠です。レイヤー用に設計された効果的な換気システムを導入し、高度なデジタルセンサーとコントローラーを組み合わせると、暖かい空気をより効果的に循環させ、冷たく湿った空気のポケットの発生を防ぐことができます。
ムンタースは、寒い季節にレイヤーのために健康的で快適な環境を作り出す換気ソリューションを提供しています。
レイヤー養鶏場をレベルアップするエネルギー効率の高い暖房ソリューション
特に寒冷地では、レイヤーの健康と生産性を確保するために、鶏舎に適した暖房システムを選択することが重要です。断熱、換気、温度制御などの要素を考慮することで、最適な成長と鶏卵の生産を促進する快適な環境を作り出すことができます。
ムンタースの暖房システム、デジタル環境制御コントローラー、断熱給気口は、レイヤー養鶏場に最適なオプションです。