汚染性溶剤を除去し、より健康的な環境を実現
VOC(揮発性有機化合物)の排出は地上のスモッグの原因となり、従業員や地域社会の健康にリスクをもたらします。Muntersとその一員であるAirprotechは、信頼性が高く、エネルギー効率が高く、コストを抑えて大気中の溶剤を除去する、市場で最も包括的なVOC除去ソリューションを共同で提供しています.
VOCは、工業用化学物質、溶剤、アルコール、ガソリンなどの石油製品から放出され、常温で蒸気を発生します。これらが放出されると、太陽光と熱の存在下で既存の窒素酸化物と結合し、大気中のオゾン、すなわち「スモッグ」を形成します.
大量で低濃度VOCに対しては、MuntersのゼオライトローターとAirprotechの熱酸化装置を組み合わせた統合型濃縮・酸化システムを使用し、処理前に空気量とエネルギー使用量を削減します。直接的なVOCの破壊には、Airprotechが提供する高い熱回収効率を持つ熱酸化システムが信頼性の高い中和を実現します。MuntersとAirprotechは、持続可能な運用のための包括的なVOC制御を提供し、世界にクリーンな空気を届けます。
リソース

MuntersとAirprotechの先進的なVOC除去技術
MuntersとAirprotechは、多様な産業ニーズに対応した包括的なVOC除去ソリューションを提供します。VOC排出を管理・中和するための2つの非常に効果的なソリューションを提供しています。

ゼオライトローター濃縮システム
高流量・低濃度(500 ppm未満)のVOCに最適です。Muntersのゼオライトローター濃縮器は、疎水性ゼオライトの独自の混合物を使用してVOCを捕捉・濃縮します。これらの信頼性の高いローター濃縮器は、燃料使用量を削減し、全体的なプロセス性能を向上させます.

酸化装置システム
直接的なVOCの破壊には、Airprotechの熱酸化装置が高い熱回収効率で信頼性の高い汚染物質の中和を実現し、エネルギー消費を最小限に抑えます。各除去システムは、性能、エネルギー効率、コンプライアンスを考慮して設計されており、要求の厳しい産業環境での持続可能な運用を保証します。
MuntersのゼオライトVOC除去技術
ゼオライトの基本的な分子構造は、シリコン酸化物(SiO₄)によって形成される四面体です。各四面体は中心にシリコン原子、各頂点に酸素原子を持ち、酸素原子を共有して連結されています。これらの連結された四面体は細孔を形成し、そのサイズは連結された分子の数によって決まります.
細孔のサイズは、結晶構造や存在するアルカリイオンによって影響を受け、吸着可能なVOCの種類を決定します。MuntersのZeol VOC除去システムは、異なる細孔サイズを持つ疎水性ゼオライトの組み合わせを使用し、市販されているほとんどの溶剤を含む広範な有機溶剤の吸着を可能にします。
ゼオライトの細孔は、ファンデルワールス力と呼ばれる弱い物理的な引力を利用してVOCを捕捉し、加熱されるまで化合物を保持します。このプロセスにより、VOCはより小さな気流に濃縮され、処理が必要な空気の量が減少します。その結果、当社のVOC濃縮システムは、従来の再生型熱酸化システムと比較して小型の熱酸化装置しか必要とせず、エネルギー消費の削減と初期投資の低減を実現し、高い効率を維持しながらコストを節約します。
ムンタースのソリューション:
- 従業員と周辺地域住民の健康を守る
- 法規制の遵守と制裁の回避
- プラントや建物の腐食を防止
- 持続可能性への貢献を強化
ムンタースのVOC濃縮器の仕組み
システムに入った処理空気に含まれる粒子は濾過され、揮発性有機化合物 (VOC) はゼオライトローターに吸収されます。プロセスファンがローターを通して空気を吸い込み、清浄な空気を放出します。その間、加熱された空気流がVOCを除去・濃縮し、継続的にVOCを吸収するためにローターを再生します。最終的に、濃縮されたVOCは安全に破壊するためにサーマルオキシダイザーに送られます。

持続可能な汚染制御のために共に
MuntersとAirprotechは、自動車、化学製造、半導体製造、レンダリングなど、さまざまな業界特有のニーズに応える、カスタマイズされたVOC除去ソリューションを提供しています。これらのソリューションは、厳格な環境規制の遵守を確保しながら、性能とエネルギー効率を最適化します。数十年にわたる専門知識を活かし、濃縮および酸化技術を組み合わせた強力で統合されたVOC除去ソリューションを提供します。

Airprotechの熱酸化システム
Muntersの一員であるAirprotechは、再生型、回収型、直接型の熱酸化装置を含む高性能な熱酸化システムを専門としています。これらの先進的な除去システムは、多様な産業用途向けに設計されており、高温燃焼によってVOCを効果的に分解しながら、エネルギー回収を最大化します。数十年にわたる専門知識を持つAirprotechは、世界中の産業に対して信頼性が高く、コスト効率の良いVOC制御ソリューションを提供しています。

ムンタースのその他のクリーンテクノロジー
ムンタースのミストエリミネーターは、環境中への汚染物質を含む液滴の流出を防ぎ、法的要件の遵守と制裁の回避に貢献します。また、液体溶媒を補集し、ガスの洗浄コストを最小限に抑えます。ムンタースの物質移動技術は、化学成分を分離し、液体の抽出を容易にします。
製品 - 揮発性有機化合物除害

VOC除害装置の専門家によるサービス
ムンタースの経験豊富な技術者が、お客様の装置が最高の状態で稼働し、最高の性能を発揮するようにサポートします。ムンタースは、設置からサービス契約、予防保守まで、幅広いサービスを提供しています。通常大型のVOC除害装置は、現場の要件に合わせてカスタマイズされているため、装置の寿命をさらに延ばすレトロフィット/アップグレードサービスも提供しています。ムンタースの専門スタッフが、信頼性が高くエネルギー効率の高い方法でクリーンな空気を提供するお手伝いをします。

VOC除害サポート
新しいVOC除害ソリューションをお探しですか?現在の除害装置に関するアドバイスが必要ですか?それとも、このテーマに関するご質問ですか?この分野における長年の実績と、お客様と緊密な協力を続けるムンタースにお任せください。VOC除害プロジェクトを成功させるために必要なことは、ムンタースにお問い合わせください。