Would you prefer to visit the website in this country and language?

温室の換気

温室内で最良の空気質を維持し、作物の生育を促進するために欠かせない技術をご紹介します。効果的な換気は、温室栽培を成功させる柱です。

ムンタースの温室換気用Green Climateコントローラー

ムンタースGreen Climateコントローラーは、さまざまなセンサーで温室内の温度、湿度、その他の環境条件を監視します。このデータを基に、植物にとって快適な環境が維持されるように、換気システムを自動的に調整します。

温室内の温度が高すぎる場合、コントローラーは通気口を開き、熱い空気を放出し、冷えた外気を取り込みます。温室内の温度が低すぎる場合、コントローラーは通気口を閉じて、温室内の熱を保ちます。

Green Climateコントローラーは、温室内のファンの速度も制御します。温室内の湿度が高すぎる場合、コントローラーはファンの速度を上げて空気を循環させ、湿気を取り除きます。温室内の湿度が低すぎる場合、コントローラーはファンの速度を下げて、空気が乾燥しすぎないようにします。

ムンタースGreen Climateコントローラーのその他のメリット

温室内に温度成層を作らないことの重要性

温度成層、または不均一な温度分布は、温室内の植物の成長を妨げ、エネルギー消費を増加させます。ファンを使用して効果的に空気を循環させることは、健康的で生産性の高い環境を維持するために不可欠です。

温かく湿った空気のポケットを分散させるファンは、ボトリチスなどのカビが原因の病気を防ぎます。また、均一な温度分布が促進されることで、局所的なホットスポットやコールドスポットに対応するために温室全体を暖房する必要性が排除され、エネルギーコストが削減されます。

温度成層を作らないための最適な方法は、温室の大きさ、レイアウト、気候によって異なります。一般的に、最良の結果を得るためには、いくつかの方法を組み合わせることが重要になります。

ムンタース循環ファンの詳細

EDC GHp

循環

EMT

循環

その他のミストエリミネーター

スピン/スワールベーンタイプ

AirProTec

外気フィルター

排気ファンによる強制換気

排気ファンは温室の環境制御に不可欠なツールです。温室から高温多湿の空気を排出し、温度と湿度を下げ、植物の成長と生育を向上させることができます。また、害虫や病気のリスクも低減されます。

排気ファンは、暑い季節の温室の換気にも使えます。これにより、温室内が涼しく、植物や作業者にとって快適な環境が維持されます。排気ファンにはいくつかのタイプがあるため、ニーズに適したファンを選定することが重要です。ムンタースの専門家は、温室の大きさ、地域の気候、栽培する植物の種類などを考慮した上で、お客様に適したファンの選定をお手伝いします。

専門家に問い合わせる

温室用排気ファンのラインナップ

EC

抽出

ED HE

抽出

EM

抽出

強制換気と気化式冷却

強制換気を気化式冷却と組み合わせることで、温暖な地域や酷暑時にも安定した環境を維持できる効果的なソリューションが生まれます。強制換気と気化式冷却の組み合わせにより、生産者は高温を効果的に管理し、植物にとって安定した快適な環境を作り出すことができます。2つの方法の相乗効果により、酷暑や長期的な熱波に直面した場合でも、作物が受けるストレスを最小限に抑え、温室の生産性を維持できます。

温室冷却のページをご覧ください

寒冷な気候における生育を最適化する流入空気の加熱

外気温が低い地域では、温室内に流入する冷気が植物に害を及ぼす可能性があるため、換気だけに頼ることはできません。この問題に対処するには、温室の温度を植物の成長に適した範囲に維持するために、流入する空気を加熱する必要があります。温室に入る前に空気を暖めることで、生産者は温度の変動を緩和し、より安定した環境を作物に提供できます。環境制御を効果的に行うために、ムンタースのヒーターが温室の温度管理でどのように重要な役割を果たしているかをご覧ください。

温室暖房ソリューション

作物がよく育つ温室環境を作るために必要なこと