噴霧乾燥の収益性向上
噴霧乾燥工程向けにカスタマイズされたムンタースの除湿/加熱ソリューションを追加することで、生産能力を最大40%向上させ、製品品質を高め、エネルギー消費量を削減できます。つまり、処理能力と稼働時間が向上し、収益にもプラスの影響を及ぼします。
食品、医薬品、その他の製造工程では、製品の品質と一貫性を確保するために噴霧乾燥を使用します。これらの工程では、湿度や温度を制御しないと乾燥工程で問題が発生する可能性があるため、気候条件に左右されない信頼性と効率が求められます。
向上する処理能力と削減できるコストを確認
ムンタースの噴霧乾燥ソリューションにより、稼働時間、省エネ性、生産性がどれほど改善されるかをお確かめください。
計算機による計算結果は、お客様専用のレポートとしてダウンロードできます。
噴霧乾燥に不可欠な除湿と空気の効率的な加熱
繊細な噴霧乾燥工程には、正確な温湿度制御が必要です。空気中の湿気や望ましくない湿度は、生産量に悪影響を及ぼします。
間接空気加熱は、噴霧乾燥プロセスにおける重要なステップです。投資コストが高い従来の蒸気システムは、効率が低く、供給温度を高くすることができませんでした。ムンタースの間接循環式ガスヒーター「VariMax IFRG」は、最大1000°F [538° C] の供給温度と最大98%の効率レベルで、湿度を上昇させることなく汚染物質を含まない空気を供給します。
有害な影響
- 季節による湿度の変化は、プロセスの時間と品質に影響を与えます。
- 特に食品や医薬品の加工ラインで、空気に過剰な湿気が含まれていると粉末や顆粒がダマになり閉塞が発生します。
- 高い相対湿度は、カビや細菌の急速な増殖を促し、製品にダメージを与え、従業員の健康を危険にさらします。
- 表面に溜まった結露は、機械や乾燥室内での粉末の固着や凝集が発生する原因になります。
- 噴霧乾燥装置の腐食は、効率を低下させ、装置の耐用年数を縮め、サービス/メンテナンスコストを押し上げる可能性があります。

ムンタースの噴霧乾燥ソリューションを選ぶ理由
ムンタースには、数十年にわたり、効率を向上させ、エネルギー消費量を削減し、収益に良い影響を与える、実績ある噴霧乾燥ソリューションを開発・製造してきた経験があります。ムンタースのソリューションは、高い製品品質の実現に役立ちます。
- 生産能力を最大40%向上
- 最大15%の省エネ
- より衛生的な製品
- 年間を通じて一貫したプロセス性能
- ダマ、固まり、汚れ、詰まりを最小限に抑え、製品の品質を向上
- 定置洗浄 (CIP) の時間と頻度を削減
製品 - 噴霧乾燥

ムンタースのデシカントローターがSensus(ズヴォレ)の噴霧乾燥プロセスを改善
チコリの根を原料に食品業界で使われる甘味料イヌリンを製造するSensus社(オランダ、ズヴォレ)は、濃縮イヌリン溶液の粉末化に噴霧乾燥プロセスを利用しています。
噴霧乾燥工程で最も重要なパラメータの1つが気候の変動です。温度と含水量が製品の粘度を決定するため、詰まりが原因で生産が停止してしまう可能性があります。
HPQ Quantumデシカントローター(特許取得済)を搭載するムンタースPureSystem Premium Plus 3500は、完璧なイヌリン含水量でSensusの噴霧乾燥プロセスを最適化しました。実績のあるムンタースの技術により、変動していた環境は不変のものとなり、生産能力は40%向上しました。

ムンタースのサービスが噴霧乾燥プロセスをレベルアップ
食品・製薬・化学プロセスで最高の効率を体験してください。ムンタースの専門家チームは、最先端の除湿・加熱ソリューションをカスタマイズして稼働時間を最適化し、製品品質を向上させ、大幅な省エネを実現します。ムンタースは、お客様の装置の寿命を延ばし、空気質と効率を高めながら噴霧乾燥のオペレーションをレベルアップします。

噴霧乾燥の環境制御を専門家がサポート
ムンタースの専任サポートチームが、お客様の噴霧乾燥ニーズに合わせた最適な除湿/加熱ソリューションの選定をお手伝いします。噴霧乾燥プロセスにおける湿度と温度の重要な役割を理解するムンタースは、季節による変動や腐敗の可能性などの課題を克服するお手伝いをします。ムンタースの専門家によるサポートは、処理能力、エネルギー効率、収益性を最大化し、一貫して高品質な製品生産を実現します。