蒸気加湿

蒸気加湿で室内環境を最適化
ムンタースの蒸気加湿ソリューションは、相対湿度を制御することにより、健康的な室内環境を維持します。あらゆる容量と空間に最適な等温加湿システムの精度の高い制御により、有害物質を含まない超衛生的な室内空気が確保されます。
最適な湿度を実現する持続可能な方法
ムンタースは、エネルギー効率の高い加湿システムの開発と製造におけるグローバルリーダーです。ムンタースの衛生的な環境制御ソリューションは、動力源として持続可能なエネルギーを使用します。ムンタースの蒸気加湿ソリューションは、調整された加湿空気流を供給し、健康的で生産性が高く、環境に優しい室内環境を作り出します。工業用ビル、オフィス、製薬業界、試験室、気候室、病院、商業施設などの屋内スペースに適しています。
ムンタースのソリューション
- より健康的な作業空間の構築
- 建物利用者のパフォーマンスと健康の向上
- 粉塵汚染の低減
- 静電気に弱い電子機器を保護
- 建物のエネルギー効率を向上

年間を通じて必要な環境制御
季節が変わると屋外と屋内の湿度も変化します。これは、室内の空気は屋外の空気を処理したものだからです。冬は室内の湿度が低下し、適切な湿度を維持しないと、肌の乾燥、目のかゆみ、喉の炎症などが生じます。処理をしないと、湿気の多い夏の空気により細菌やカビが発生し、空気中の微生物や汚染物質が建物全体に拡散される可能性があります。室内の湿度、湿度が変化する仕組み、湿度を制御する方法については、ホワイトペーパーをご覧ください。