気化式加湿と冷却

最適な室内環境を実現
ムンタースの気化式(断熱式)加湿・冷却ソリューションは、工業、オフィス、商業ビルの屋内環境維持に役立ちます。適切な相対湿度を維持することで、静電気やほこりに関連する問題を防ぎ、建物利用者の健康を確保します。気化式加湿・冷却システムを使用することで、温度・相対湿度制御が改善され、エネルギー消費量が削減されます。
ムンタースのソリューション:
- 生産品質を高め、不良品の発生を最小化
- より健康的な室内環境を構築
- 正確に制御された温度・相対湿度
- 運転コストを削減(一部のアプリケーション)
最適な湿度を実現する持続可能な方法
ムンタースは、エネルギー効率の高い気化式加湿ソリューションの開発と製造におけるグローバルリーダーです。ムンタースの衛生的な環境制御ソリューションは、動力源として持続可能なエネルギーを使用します。ムンタースの気化式加湿器と冷却器は、自然な蒸発プロセスを加速し、健康的で生産性が高く持続可能な室内環境を実現します。
認証取得の安全性

どのような仕組みですか?
気化式加湿・冷却システムは、空気中に水分子を加え、相対湿度を上げ、温度を下げるプロセスを使用します。お客様の特定のアプリケーションの必要性に応じて、より高い湿度の達成や、温度を下げることもできます。


年間を通じて必要な環境制御
季節が変わると屋外と屋内の湿度も変化します。これは、屋外の空気を処理したものが屋内の空気だからです。冬には湿度が低下し、適切な湿度を維持しないと、肌の乾燥、目のかゆみ、喉の炎症などが生じます。処理をしないと、湿気の多い夏の空気は細菌やカビが発生する原因となり、空気中の微生物や汚染物質が建物全体に拡散される可能性があります。