![Recupero energetico](/globalassets/inriver/resources/albany-2.jpg?width=675&height=324&mode=crop)
Si è verificato un errore durante l'invio del messaggio, per cortesia riprova più tardi
Si è verificato un errore durante l'invio del messaggio, per cortesia riprova più tardi
Come risoluzione al problema Munters offre un’ampia gamma di prodotti per il recupero energetico aria-aria, con l’uso di scambiatori di calore, condotti termici e ruote a recupero energetico, tali da consentire una riduzione dei costi energetici e operativi. I prodotti sono forniti unitamente a un software di selezione su base web, che consente una semplice soluzione di progettazione, in grado di ottenere rapidamente schede, disegni e specifiche di apparecchiature in poche mosse.
Gli scambiatori di energia aria-aria sono in grado di riciclare fino all’85% dell’energia proveniente dallo scarico del sistema di condizionamento dell’edificio, o dagli scarichi ad alta temperatura dei processi industriali. La ventilazione a recupero dell’aria esausta utilizza l’energia proveniente dal flusso dell’aria di scarico, per precondizionare l’aria esterna introdotta nell’edificio. In inverno si garantisce un riscaldamento a costo zero e in estate un raffrescamento a costo zero.
L’applicazione del recupero energetico aria-aria contribuisce al raggiungimento di un livello di certificazione LEED® più elevato, a soddisfare i requisiti ASHRAE 90.1 e a ottenere risparmi significativi sui costi operativi, ammortizzando rapidamente l’investimento. È possibile scegliere tra scambiatore di calore stand-alone o unità modulari preingegnerizzate ma comunque customizzabili, che integrano recupero energetico, controllo dell’umidità e altre opzioni per il trattamento dell’aria.
Il più recente miglioramento sulla riduzione di energia per i sistemi (rotore) ruota essiccante è il Munters PowerPurge ™ . Con questa tecnologia brevettata , le riduzioni di energia fino a 30 % sui sistemi di dimensioni più grandi sono possibili .
E in alcuni casi un deumidificatore più piccola con PowerPurge ™ può fare lo stesso lavoro come una unità più grande. Un modo efficace per abbassare il costo di investimento .
La ruota essiccante Munters Quantum ™ ( rotore) è uno sviluppo del rotore "tradizionale " .
I vantaggi sono semplici : meno costi di investimento , costi meno energia e non condensa causando problemi igienici
Our email newsletters are a great way to stay updated about Munters’ core technologies and solutions.
Sign upInoltreremo la vostra richiesta alla divisione di riferimento del vostro paese.
ID utente non trovato
Errore! Si prega di riprovare più tardi.
Password dimenticata?
ID utente non trovato
Errore! Si prega di riprovare più tardi.
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!