![Sistemi per il comfort edilizio](/globalassets/inriver/resources/cs_toptotop_hero_845x475.jpg?width=675&height=324&mode=crop)
Si è verificato un errore durante l'invio del messaggio, per cortesia riprova più tardi
Si è verificato un errore durante l'invio del messaggio, per cortesia riprova più tardi
I sistemi per il comfort edilizio Munters garantiscono un clima uniforme con un preciso controllo della temperatura e dell’umidità, riducendo allo stesso tempo i costi energetici e di manutenzione. I sistemi sono progettati per migliorare il comfort, ridurre le oscillazioni della temperatura, controllare l’umidità e incrementare la qualità dell’aria interna (Indoor Air Quality: IAQ).
I team Munters addetti alla progettazione realizzano un’analisi completa del carico di raffreddamento, considerando l’apporto termico interno dell’edificio e verificando accuratamente tutti i componenti, in modo da garantire sistemi personalizzati e modulari testati, progettati in base alle specifiche del cliente.
I sistemi di trattamento dell’aria Munters controllano la qualità dell’aria immessa e ottimizzano al meglio le prestazioni lungo l’intero ciclo di vita utile del sistema. I sistemi sono progettati, testati in azienda in base alle norme applicabili, comprese le ISO, CEN, e certificati da EUROVENT.
I sistemi per il comfort edilizio Munters integrano su richiesta sistemi per il recupero termico, al fine di ridurre i costi operativi e soddisfacendo, allo stesso tempo, le diverse esigenze degli edifici. Le ruote per il recupero termico Munters sono basate sul progetto originale di Carl Munters, mentre il concetto del trattamento ecologico dell’aria prevede l’uso della deumidificazione e del raffrescamento evaporativo, per ottenere un ambiente dotato del giusto comfort e prestazioni in linea con severi requisiti.
Le opzioni includono gli azionamenti a frequenza variabile (variable frequency drive: VFD), gli aggiornamenti per il controllo meccanico, della refrigerazione e DDC, unitamente alle sezioni in modalità economizer.
Quando i sistemi per il raffrescamento essiccante devono essere integrati con il raffrescamento tradizionale, Munters è in grado di fornire una soluzione completa: i sistemi per il trattamento dell’aria sono, infatti, progettati per garantire un’agevole manutenzione con assenza di perdite. L’ampia gamma dei sistemi per il comfort edilizio è disponibile in una vasta scelta di classi e materiali.
Un programma interno di selezione avanzata fornisce assistenza nella valutazione delle dimensioni e delle specifiche, quindi nella scelta dell’unità più appropriata per misure e tipologia, in modo da soddisfare le esigenze del cliente. I sistemi DryCool e NA controllano la temperatura e l’umidità in modo indipendente e sono in grado di operare unitamente ai sistemi A/C già esistenti oppure garantire una soluzione completa.
Inoltreremo la vostra richiesta alla divisione di riferimento del vostro paese.
ID utente non trovato
Errore! Si prega di riprovare più tardi.
Password dimenticata?
ID utente non trovato
Errore! Si prega di riprovare più tardi.
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!