Would you prefer to visit the website in this country and language?

Estrazione

Saturn FIVE

La serie Saturn FIVE di Munters comprende estrattori d'aria che combinano un flusso d'aria eccezionale con un'elevata efficienza energetica. Questi ventilatori modulari e high-tech supportano la crescita del bestiame, migliorando il benessere e la produttività degli animali.

Highlights

  • Configurazione modulare completamente flessibile
  • Sostenibile
  • Riduce il consumo energetico e i costi operativi e di manutenzione
  • La versione E-line consente di risparmiare fino al 50% sui costi dell'elettricità
  • Lunga durata e resistenza alla corrosione

Prodotti di questa serie

ModelloScheda prodottoManuale d'uso
Saturn FIVE

TitoloTipoLinguaLink per il download
2200221-SaturnFive-AM-R202411.pdfAssemblyInstructiontedescoVisualizza
2200221-SaturnFive-AM-R202411.pdfAssemblyInstructioningleseVisualizza
2200221-SaturnFive-AM-R202411.pdfAssemblyInstructionfranceseVisualizza
2200221-SaturnFive-AM-R202411.pdfAssemblyInstructionitalianoVisualizza
2200221-SaturnFive-AM-R202411.pdfAssemblyInstructionportogheseVisualizza
2200221-SaturnFive-AM-R202411.pdfAssemblyInstructionspagnoloVisualizza
FT_Flyer_Saturn_Butterfly_multi.pdfAssemblyInstructiontedescoVisualizza
FT_Flyer_Saturn_Butterfly_multi.pdfAssemblyInstructioningleseVisualizza
FT_Flyer_Saturn_Butterfly_multi.pdfAssemblyInstructionfranceseVisualizza
FT_Flyer_Saturn_Butterfly_multi.pdfAssemblyInstructionitalianoVisualizza
FT_Flyer_Saturn_Butterfly_multi.pdfAssemblyInstructionportogheseVisualizza
FT_Flyer_Saturn_Butterfly_multi.pdfAssemblyInstructionspagnoloVisualizza
Saturn extraction fans-BR-EN-202404brochureingleseVisualizza
E-line-BR-EN-202504brochureingleseVisualizza