Circolazione
EMS
I circolatori d'aria EMS di Munters soddisfano le esigenze delle applicazioni di ventilazione nelle aziende lattiero-casearie e di pollame (polli, galline ovaiole). Questi ventilatori potenti ed efficienti forniscono un flusso d'aria eccezionale, un consumo energetico ridotto e un ambiente confortevole per animali e operatori.
Highlights
- Durata superiore con rivestimento Munters Protect
- Facile installazione e manutenzione
- Flusso dell'aria elevato
- Ridotto consumo di energia
- Disponibile in diverse misure: 30", 36" e 50"
- L'EMS50 dispone di un motore ad alta efficienza, in accordo con la normativa UE
Prodotti di questa serie
Modello | Scheda prodotto | Manuale d'uso |
---|---|---|
EMS50 | Visualizza |
Titolo | Tipo | Lingua | Link per il download |
---|---|---|---|
AGH_Assembling_EMS50.pdf | AssemblyInstruction | inglese | Visualizza |
E-line-BR-EN-202504 | brochure | inglese | Visualizza |