Would you prefer to visit the website in this country and language?

Circolazione

EDS HE

I ventilatori di circolazione dell'aria EDS HE di Munters garantiscono un flusso d'aria uniforme in tutti gli allevamenti (polli, galline ovaiole, suini, caseifici) e le serre. Potenti ed efficienti, queste ventole ottimizzano la distribuzione dell'aria, controllando la temperatura e l'umidità e riducendo al minimo il consumo energetico.

Highlights

  • Eccezionale durata con rivestimento Munters Protect
  • Installazione facile
  • Flusso dell'aria elevato
  • Soluzione ad alta efficienza energetica
  • Controllo ottimizzato della temperatura e dell'umidità
  • Disponibili in diverse misure: 24", 30", 36"

Prodotti di questa serie

ModelloScheda prodottoManuale d'uso
EDS24HEVisualizza
EDS30HEVisualizza
EDS36HEVisualizza

TitoloTipoLinguaLink per il download
FT_Manual_use&maintenance_EDHE_en.pdfUserManualingleseVisualizza