Raffrescatori e umidificatori evaporativi diretti
Humimax HM3
Controllate automaticamente l'umidità relativa negli ambienti interni dove la regolazione dell'umidità è fondamentale con le unità umidificatrici autonome Humimax HM3 di Munters. Grazie ai controller intelligenti, questi umidificatori a evaporazione diretta bilanciano efficienza termica, stabilità dell'umidità e risparmio energetico.
Highlights
- Temperatura e umidità ottimali
- Basso consumo energetico
- Facile da installare, utilizzare e manutenere
- Controller programmabile intelligente
Prodotti di questa serie
Modello | Width (in) | Depth with air deflector (in) | Operating temperature range (°F) | Maximum airflow (ft3/min) | Scheda prodotto | Manuale d'uso |
---|---|---|---|---|---|---|
HM3 2000 | 28,74 | 21,65 | 32-104 | 1180 | ||
HM3 5000 | 28,74 | 25,59 | 32-104 | 2940 | ||
HM3 10000 | 52,36 | 29,53 | 32-104 | 5890 |
Titolo | Tipo | Lingua | Link per il download |
---|---|---|---|
HM3-PS-EN-201705 | productsheet | inglese | Visualizza |