Would you prefer to visit the website in this country and language?

Sistemi di deumidificazione

Sistema climatico MX² Plus

La serie Munters MX2 Plus Climate System è composta da deumidificatori autonomi ad assorbimento. Regolano il clima interno in strutture di medie dimensioni e dove le applicazioni industriali richiedono processi sensibili e un controllo dell'umidità e della temperatura ad alta efficienza energetica.

Highlights

  • Aumento della capacità di produzione
  • Aumento della qualità del prodotto
  • Garantire l'igiene dei processi
  • Migliorare la sicurezza dei prodotti
  • Efficienza energetica
  • Installazione facile
  • Un unico partner affidabile

Prodotti di questa serie

ModelloManuale d'uso
Sistema climatico MX² Plus

  • Pre- e post-trattamento configurabili
  • Connettività
  • Sensore del punto di rugiada
  • Spurgo per efficienza energetica (EEP)
  • Spurgo a recupero energetico (ERP)
  • Filtri M5, G4 o combinazione G4/F7
  • Isolamento (con o senza)
  • Montaggio du pannello
  • Modulo serpentina di preraffreddamento
  • Ventilatori dell'aria di processo
  • Bypass del sistema
  • Comandi del sistema
  • Rigenerazione (gas, elettricità, vapore)
  • Disponibile in diversi materiali (solo apparecchi autonomi), acciaio inox o acciaio zincato

TitoloTipoLinguaLink per il download
MX2 Plus-BR-ES-201604brochurespagnoloVisualizza
MX2 Plus-BR-PL-201902brochurepolaccoVisualizza
MX2 Plus-BR-SV-201510brochuresvedeseVisualizza
MX2 Plus-BR-FR-201512brochurefranceseVisualizza
MX2 Plus-BR-DE-201902brochuretedescoVisualizza
MX2 Plus-BR-EN-201511brochureingleseVisualizza
MX2 Plus-BR-NL-201604brochureolandeseVisualizza
MX2 Plus-BR-IT-201604brochureitalianoVisualizza