Sistemi di deumidificazione
DesiCool
Lascia che il sistema di controllo del clima DesiCool di Munters raffreddi e riscaldi i tuoi impianti in modo economico senza utilizzare refrigeranti o refrigeratori. Il DesiCool utilizza la tecnologia di raffreddamento ad assorbimento per condizionare l'aria ambiente, riducendo o aumentando la temperatura dell'aria di mandata a seconda del clima o della stagione.
Highlights
- Crea un clima interno confortevole
- Climatizzazione sostenibile e senza refrigeranti
- Riduce i costi energetici fino al 70% in estate
- Recupera fino al 90% del calore in inverno
- Facile da installare, utilizzare e manutenere
- Riduce i costi di manutenzione
- Aumenta la durata delle attrezzature
Prodotti di questa serie
Modello | Scheda prodotto | Manuale d'uso |
---|---|---|
DesiCool DCI | Visualizza | Visualizza |
Titolo | Tipo | Lingua | Link per il download |
---|---|---|---|
DesiCool-BR-DE-201811 | brochure | tedesco | Visualizza |