Deumidificatori portatili
ComDry NX
Munters è orgoglioso di presentare la serie Munters ComDry NX completamente aggiornata con un nuovo controller che include la comunicazione Modbus e cablata: una gamma di deumidificatori estremamente affidabile e portatile con una capacità di asciugatura superiore, un design leggero e un'efficienza energetica superiore del 20% rispetto alla maggior parte dei concorrenti. Tutte le unità sono dotate di un sistema di controllo plug-and-play con display grafico, potente motoriduttore, connettività AirC wireless, avvisi di servizio e contatore kWh. Questi deumidificatori migliori della categoria creano il clima perfetto in un'ampia gamma di applicazioni.
Highlights
- Compatto e leggero
- Centralina avanzata con ModBus
- Sensore di umidità e temperatura
- kWh e altri contatori orari
- Alta efficienza energetica
- Opzioni per il controllo remoto e i sensori wireless Munters AirC
Prodotti di questa serie
Modello | Scheda prodotto | Manuale d'uso |
---|---|---|
ComDry NX 190Y | ||
ComDry NX 210X | ||
ComDry NX 160L | ||
ComDry NX 170L |
Titolo | Tipo | Lingua | Link per il download |
---|---|---|---|
ComDry NX M190Y-PS-PT-BR-202412 | productsheet | portoghese | Visualizza |
ComDry NX M190Y-PS-PL-202412 | productsheet | polacco | Visualizza |
ComDry NX M210X-PS-PT-BR-202412 | productsheet | portoghese | Visualizza |
ComDry NX M210X-PS-PL-202412 | productsheet | polacco | Visualizza |
ComDry NX M160L-PS-PT-BR-202412 | productsheet | portoghese | Visualizza |
ComDry NX M160L-PS-PL-202412 | productsheet | polacco | Visualizza |
ComDry NX M170L-PS-PT-BR-202412 | productsheet | portoghese | Visualizza |
ComDry NX M170L-PS-PL-202412 | productsheet | polacco | Visualizza |