Would you prefer to visit the website in this country and language?

Sensori

Sensore di ammoniaca

Il sensore di ammoniaca consente una misura continua e a lungo termine dell'ammoniaca. Il sensore funziona con le centraline Platinum Pro/Touch, Rotem Pro/One e Trio, fornendo dati in tempo reale tramite un segnale di uscita costante da 0 a 10 V.

Highlights

  • Clip di sospensione per un facile posizionamento nel pollaio
  • Il LED di stato indica la modalità di funzionamento del dispositivo
  • Programma di ventilazione dedicato per il trattamento di alti livelli di ammoniaca
  • Le variazioni di temperatura o umidità non influiscono sul sensore
  • Il monitoraggio in tempo reale consente un controllo del clima più efficiente e impedisce l'accumulo di ammoniaca
  • Facile da installare e rimuovere durante la pulizia della stallaper animali o pollaio

    Prodotti di questa serie

    ModelloW x D x H (in)Weight (lbs)
    Sensore di ammoniaca3.9 x 2 x 7.91

    TitoloTipoLinguaLink per il download
    Ammonia Sensor EN R2.0 16660.pdfAssemblyInstructioningleseVisualizza
    Ammonia Sensor CN R1.3 116835.pdfAssemblyInstructioncinese (semplificato)Visualizza