Applicazioni e centraline
Rotem Trio
Rotem Trio di Munters gestisce tutti gli aspetti del clima nell'allevamento, garantendo la migliore qualità dell'aria, il benessere degli animali della categoria e anche una gestione aziendale a prova di futuro con le tecnologie IoT.
Highlights
- Garantisce una crescita superiore e il benessere degli animali/volatili
- Fornisce gestione e sicurezza remota avanzata
- Servizi di precisione per l'agricoltura basati su cloud e pronti per l'IOT
- App TrioAir in tempo reale facile da usare
- Si collega all'infrastruttura LAN standard
Prodotti di questa serie
Modello | W x D x H (in) | Weight (lbs) | Operating temperature range (°F) | Intervallo alimentazione elettrica | Scheda prodotto | Manuale d'uso |
---|---|---|---|---|---|---|
Rotem Trio Suini | 12.7 x 5.6 x 16 | 9,5 | +14 to +125 | 100 - 240 VAC | ||
Rotem Trio Pollame | 12.7 x 5.6 x 16 | 9,5 | +14 to +125 | 100 - 240 VAC |
Titolo | Tipo | Lingua | Link per il download |
---|---|---|---|
TRIO 20 Swine-IM-EN-202502.pdf | AdditionalManual | inglese | Visualizza |
TRIO 20 Swine-IM-ES-202502.pdf | InstallationManual | spagnolo | Visualizza |
TRIO 20 Swine-IM-PT-202502.pdf | InstallationManual | portoghese | Visualizza |
TRIO 20 Swine-IM-IT-202502.pdf | InstallationManual | italiano | Visualizza |
TRIO 20 Swine-IM-DK-202310.pdf | InstallationManual | danese | Visualizza |
TRIO 20 Swine-IM-SW-202310.pdf | InstallationManual | svedese | Visualizza |
TRIO 20 Poultry-IM-ES-202502.pdf | InstallationManual | spagnolo | Visualizza |
TRIO 20 Poultry-IM-CN-202504.pdf | InstallationManual | cinese (semplificato) | Visualizza |
TRIO 20 Poultry-IM-SW-202310.pdf | InstallationManual | svedese | Visualizza |
TRIO 20 Poultry-IM-EN-202504.pdf | InstallationManual | inglese | Visualizza |
TRIO 20 Poultry-IM-PT-202502.pdf | InstallationManual | portoghese | Visualizza |
TRIO 20 Poultry-IM-IT-202503.pdf | InstallationManual | italiano | Visualizza |