Would you prefer to visit the website in this country and language?

Munters amplia il suo portafoglio di raffreddamento per data center con le unità di distribuzione del liquido LCX

Mar 6, 2025

Le applicazioni ad alta densità stanno accelerando la transizione verso data center raffreddati a liquido. Per rispondere alla crescente domanda di data center ad alte prestazioni, Munters, leader tecnologico nelle soluzioni di raffreddamento adattabili ed efficienti dal punto di vista energetico per aria e liquidi, ha sviluppato la gamma LCX di unità di distribuzione del liquido (CDU) come complemento al suo prodotto esistente di CDU liquido-refrigerante, SyCool LCE. Basata su componenti collaudati e supportata da decenni di esperienza ingegneristica, la LCX offre una soluzione affidabile, efficiente ed economica per dissipare il calore dai server raffreddati a liquido.

La nuova unità di distribuzione del liquido Munters LCX è progettata per applicazioni di raffreddamento a liquido su larga scala. Regola con precisione il flusso e la temperatura del liquido di raffreddamento, rimuovendo contemporaneamente particelle fino a 25 micron con un’efficienza del 99,98%. Grazie a pompe ed economizzatori di calore altamente efficienti, selezionati in base ai criteri di progettazione del cliente, LCX garantisce un raffreddamento affidabile e scalabile per ambienti di data center con raffreddamento a liquido altamente esigenti.

Attualmente disponibile con capacità a partire da 500 kW, questa unità modulare offre una funzionalità innovativa che consente di impilare le unità per ridurre lo spazio occupato. LCX è progettata per prestazioni a lungo termine e una manutenzione semplificata. L’accesso per la manutenzione è esclusivamente frontale nei modelli standard, consentendo l’installazione delle CDU affiancate con solo 25 mm di spazio tra loro. Il prodotto supporta la dissipazione del calore da cold plates monofase, CDU in-rack, scambiatori di calore a immersione e altro ancora, offrendo una soluzione di raffreddamento a liquido a prova di futuro per i data center di nuova generazione.

"Le applicazioni ad alta densità stanno ridefinendo i requisiti di raffreddamento nei data center", ha dichiarato Keith Dunnavant, Vicepresidente della Strategia dell’Offerta e della Gestione del Portafoglio di Munters. "Progettata per garantire efficienza, affidabilità e facilità di manutenzione, la LCX offre una soluzione scalabile per il raffreddamento a liquido nei data center. La nostra capacità di personalizzare componenti come gli scambiatori di calore a piastre brasate e le pompe ci consente di ottimizzare il prodotto per ogni applicazione. LCX stabilisce un nuovo punto di riferimento nella tecnologia di raffreddamento per data center, fornendo prestazioni su misura, affidabilità ed efficienza dei costi."

Caratteristiche principali della CDU Munters LCX:

  • Disponibile in una gamma di capacità modulari da 500 kW a 1,5 MW per soddisfare qualsiasi esigenza della sala dati.
  • Componenti personalizzabili, come scambiatori di calore a piastre brasate e pompe, per prestazioni ottimali.
  • Trasferimento termico ottimizzato con regolazione precisa della temperatura e del flusso del liquido di raffreddamento.
  • Opzione impilabile per installazioni con spazi limitati.
  • Efficienza migliorata e facilità di manutenzione.
  • Alloggiamento del filtro in acciaio inox 316 per il fluido tecnologico, con bassa perdita di pressione e filtro a flusso elevato da 25µ con efficienza del 99,98%.
  • Controller compatibile BACnet/Modbus con ampio touchscreen a colori da 7".

"Dopo aver sviluppato con successo CDU per diversi clienti strategici, a novembre 2024 abbiamo ricevuto un ordine di grande rilievo del valore di 375 MSEK (circa 35 milioni di dollari) da un importante provider statunitense di colocation per data center. Siamo entusiasti di portare le nostre soluzioni innovative su un mercato più ampio", ha aggiunto Dunnavant.

Scopri di più sulle unità di distribuzione del liquido Munters LCX.

 

27740-en-cdu-story-img.webp?v=638772132029700000