Si è verificato un errore durante l'invio del messaggio, per cortesia riprova più tardi
Si è verificato un errore durante l'invio del messaggio, per cortesia riprova più tardi
Fai una domanda
Aree di business
Accedi
La gamma di aspiratori di fumo per camini TU è progettata per garantire prestazioni affidabili in presenza di condizioni difficili, associate alla ventilazione di impianti di allevamento chiusi. Durante i periodi freddi e moderatamente caldi si richiede un tasso ridotto di estrazione d'aria dagli impianti di allevamento. Occorre prestare particolare attenzione alla variabilità del tasso di ventilazione ed evitare l’erogazione di inutili correnti d'aria sugli animali. La serie di aspiratori di fumo per camini TU è progettata per soddisfare queste esigenze.
La posizione degli aspiratori sul tetto dovrebbe essere privilegiata, per ottimizzare la biosicurezza tra le sezioni dell'edificio.
La serie di aspiratori di fumo per camini TU è conforme alla direttiva Eco sui ventilatori e vanta caratteristiche avanzate, come la scocca progettata secondo criteri aerodinamici e i motori superefficienti Munters Drive EC.
Per ottenere una finitura superficiale uniforme e durevole, viene impiegato polietilene di alta qualità nella costruzione del corpo principale dell'aspiratore.
La serie di aspiratori TU è stata progettata per resistere a condizioni climatiche estreme e radiazioni solari. Tutti i componenti sono realizzati con materiali dotati di elevata resistenza alla corrosione. Tutto questo rende la serie degli aspiratori una scelta conveniente per gli impianti di allevamento anche per il futuro.
Disponibile in Asia Pacific, Europe, Middle East, Africa
Informazioni prodotto
Specifiche tecniche
Opzioni
Downloads
Std model | |
---|---|
Propeller diameter | 600 mm |
Motor size | 250 W |
Airflow 0Pa | 11,720 m3/h |
Airflow 20Pa | 10,740 m3/h |
Airflow at 40Pa | 9,560 m3/h |
Specific performance at 0Pa | 27.5 m3/wh |
Munters Drive model | |
Propeller diameter | 600 mm |
Motor size | 660 W |
Airflow 0Pa | 12,729 m3/h |
Airflow 20Pa | 12,090 m3/h |
Airflow 40Pa | 11,414 m3/h |
Specific performance at 0Pa | 28.4 m3/wh |
Std model | |
---|---|
Propeller diameter | 600 mm |
Motor size | 250 W |
Airflow 0Pa | 11,720 m3/h |
Airflow 20Pa | 10,740 m3/h |
Airflow at 40Pa | 9,560 m3/h |
Specific performance at 0Pa | 27.5 m3/wh |
Munters Drive model | |
Propeller diameter | 600 mm |
Motor size | 660 W |
Airflow 0Pa | 12,729 m3/h |
Airflow 20Pa | 12,090 m3/h |
Airflow 40Pa | 11,414 m3/h |
Specific performance at 0Pa | 28.4 m3/wh |
ID utente non trovato
Errore! Si prega di riprovare più tardi.
Password dimenticata?
ID utente non trovato
Errore! Si prega di riprovare più tardi.
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!