Si è verificato un errore durante l'invio del messaggio, per cortesia riprova più tardi
Si è verificato un errore durante l'invio del messaggio, per cortesia riprova più tardi
L’ambizione di Munters è quella di raggiungere soluzioni sostenibili che prevedono sia benefici ambientali che economici per i propri clienti, e così, guidati dalla direttiva europea ErP denominata Ecodesign Directive 2009/125/EC, abbiamo introdotto la nuova serie estrattori Euroemme® EDHE MPX.
La serie di ventilatori EDHE MPX appartiene alla nuova generazione di ventilatori ad alta efficienza energetica, molto robusti ed affidabili, adatti per un’ampia varietà di applicazioni professionali per creare un controllo climatico ottimale. La serie di estrattori EDHE MPX è costituita da macchine con diametro 36/30/24 pollici con trasmissione diretta, con la ventola a 3 pale bilanciata sia staticamente che dinamicamente fissata sull’albero del motore elettrico. La carrozzeria e il convogliatore (Venturi) sono realizzati in lamiera d’acciaio protetta col sistema Munters Protect. I ventilatori sono dotati di reti di sicurezza verniciate con polvere epossidica e di viteria realizzata in acciaio inox per consentire una maggiore robustezza e una elevata resistenza nelle installazioni in allevamenti di suini e vitelli, caratterizzate da un rischio di corrosione estremamente elevato. L’EDHE MPX è stato progettato, testato e sviluppato nel laboratorio R&D di Munters, le prestazioni sono state confermate da test effettuati nel BESS Lab, presso il Dipartimento di Ingegneria Agraria dell’Università dell’Illinois, Stati Uniti d’America.
ID utente non trovato
Errore! Si prega di riprovare più tardi.
Password dimenticata?
ID utente non trovato
Errore! Si prega di riprovare più tardi.
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!