I luoghi pubblici come musei e biblioteche richiedono una certa percentuale di aria di ventilazione esterna. Tuttavia, l'umidità e la temperatura devono essere mantenute a un livello preciso e costante. Anche gli inquinanti devono essere ridotti al minimo per garantire la protezione degli oggetti delicati conservati all'interno dell'edificio.
Grazie all'esperienza e alla competenza globali di Munters, possiamo aiutarvi a ottenere la soluzione più efficace per migliorare la qualità dell'aria interna riducendo al contempo i costi energetici e di manutenzione degli edifici. Con i deumidificatori autonomi di Munters o le soluzioni di sistema personalizzate per il cliente, è possibile mantenere l'ambiente interno corretto per preservare la raccolta per le generazioni future.
Controllando il clima con il trattamento dell'aria Munters:
- Le collezioni museali vengono preservate
- Muffe e corrosione vengono prevenute
- Gli inquinanti vengono ridotti al minimo
- Tutto l'anno viene mantenuto un clima interno costante e completamente controllato
- Viene mantenuto un clima confortevole per i visitatori
- I costi energetici vengono ridotti grazie al principio di raffreddamento ad alta efficienza energetica
![](/contentassets/b797aa63ded643b2ad1f10da79d43f1b/lvr_roemermuseum_1.jpg)
La soluzione di deumidificazione Munters garantisce che gli oggetti esposti rimangano a lungo in buone condizioni nel deposito dei metalli del Museo Romano LVR
Dal 2008, il Museo Romano LVR è il cuore del Parco archeologico LVR di Xanten, in Germania. Il moderno edificio del museo, realizzato in acciaio e vetro, è ospitato nella storica sede dell'ex metropoli romana di Colonia Ulpia Traiana. Oltre 2.500 reperti, insieme a mezzi di comunicazione moderni, dipingono un ritratto vivido della vita quotidiana dei Romani all'interno di un'area espositiva di circa 2.000 metri quadrati. Molti di questi reperti sono in metallo e sono sensibili all'eccessiva umidità ambientale. Il tasso di corrosione aumenta costantemente a partire da valori di umidità relativa del 50%. La bassa umidità dell'aria ambiente rallenta notevolmente il processo di corrosione. Era necessaria una soluzione di deumidificazione intelligente per mantenere la qualità dei manufatti per i visitatori del museo.
Find out how Munter's dehumidifier helped create a reliable indoor climate!
Want to learn more? Download our General Storage brochure:
Download brochure (EN)
![heating-vs-dehumidification-eng.jpg](/globalassets/industries/airt/emea/heating-vs-dehumidification-eng.jpg)