![Turbina eolica](/globalassets/blocksimages/me/thinkstock-wind-turbines.jpg?width=675&height=380&mode=crop)
Turbina eolica
Protezione delle turbine eoliche dall’umidità e dall'ingresso di particelle
Si è verificato un errore durante l'invio del messaggio, per cortesia riprova più tardi
Protezione delle turbine eoliche dall’umidità e dall'ingresso di particelle
L’importanza sempre crescente dell’energia eolica, sull’onda che porta a un maggiore utilizzo delle energie sostenibili, comporta il rapido sviluppo di parchi eolici sulla terraferma e al largo delle coste. L’ambiente aggressivo in cui si trovano le turbine prevede una protezione speciale della gondola e della torre.
È quindi di grande importanza evitare in modo affidabile i danni prodotti dall'umidità e dall'ingresso di particelle nelle turbine eoliche. I danni causati dall’umidità su strutture e macchinari, derivanti corrosione e condensa, determinano cortocircuiti e guasti ai dispositivi elettronici. Le installazioni situate al largo delle coste possono essere danneggiate dall’aria carica di sale, che penetra sia nella gondola sia nella torre. I depositi salini sulle superfici assorbono gradualmente umidità dall’aria, innescando un processo galvanico con conseguente corrosione.
I deumidificatori essiccanti Munters riducono l’umidità dell’aria, arrestando il processo di corrosione: ciò contribuisce a proteggere le strutture e le apparecchiature meccaniche della turbina eolica da cortocircuiti elettrici e dagli effetti della condensa. La condensa sulle superfici interne delle turbine eoliche può determinare la formazione di pozzanghere, a motivo del fatto che l’aria all’interno della torre ha un punto di rugiada inferiore rispetto alle temperature delle superfici.
I deumidificatori essiccanti Munters riducono la quantità di umidità nell’aria e portano il punto di rugiada a un livello inferiore rispetto alle temperature delle superfici nelle torri, in modo da prevenire la condensa.
Gli eliminatori di nebbia Munters possono essere adattati alle rispettive esigenze. In base alle unità di eliminatori di nebbia Munters è possibile separare pioggia, grandine, neve e particelle solide, trasportate dall’aria, dai flussi d’aria in entrata, utilizzati per raffreddare i macchinari sensibili.
Nei climi freddi, quando la temperatura è prossima o inferiore a 0°C, il pericolo della formazione di ghiaccio è sempre presente. Gli eliminatori di nebbia Munters, con il dispositivo di riscaldamento (DFH), sono stati sviluppati appositamente per ambienti difficili ed evitano la formazione di ghiaccio sulle prese d’aria per tutto l’anno.
I sistemi di immissione d’aria Munters, evitando elevati costi di manutenzione e rischi di incidenti, si dimostrano la soluzione ideale per un funzionamento perfetto, garantito tutto l’anno.
Presso gli impianti di fabbricazione delle turbine eoliche il sistema di deumidificazione Munters è impiegato per proteggere i gusci imballati e pronti per la spedizione. Il deposito di magazzinaggio telonato flessibile è protetto grazie ai sistemi per il trattamento dell’aria Munters, che mantengono l’umidità relativa a valori inferiori al 60%RH, in modo da evitare la condensa e garantire l’integrità delle parti in acciaio.
I sistemi di deumidificazione ed eliminazione della nebbia Munters sono stati utilizzati con successo in oltre 320.000 installazioni in tutto il mondo, incluse diverse migliaia di turbine eoliche
Inoltreremo la vostra richiesta alla divisione di riferimento del vostro paese.
ID utente non trovato
Errore! Si prega di riprovare più tardi.
Password dimenticata?
ID utente non trovato
Errore! Si prega di riprovare più tardi.
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!