![Potenza](/globalassets/images/page-template-images/we-can-help-you-with-images/powerlines_shutterstock_78321118.jpg?width=675&height=324&mode=crop)
Si è verificato un errore durante l'invio del messaggio, per cortesia riprova più tardi
Si è verificato un errore durante l'invio del messaggio, per cortesia riprova più tardi
Per ottimizzare le apparecchiature meccaniche è necessario creare un ambiente adeguato. L’umidità elevata causa condensa, corrosione e ruggine, fattori che determinano a propria volta, in una centrale elettrica o una turbina eolica, problemi legati alla resa delle turbine a gas, alle pompe, ai quadri di manovra e al funzionamento dei dispositivi elettronici. Tutto ciò può portare ad avarie all’avvio degli impianti in seguito a fermi per manutenzione, con penali per mancata consegna.
Le apparecchiature Munters garantiscono che le centrali elettriche e le turbine eoliche siano protette dalla corrosione e rimangano in perfette condizioni: tutto questo a un costo decisamente inferiore a quello per un nuovo impianto o una nuova apparecchiatura.
Anche l’imbrattamento dei sistemi delle centrali elettriche, dovuto all’ingresso di polvere, liquidi o aria salmastra può essere ridotto con le tecniche di eliminazione della nebbia Munters.
La tecnologia Munters è stata utilizzata con successo in oltre 320.000 installazioni in tutto il mondo
Il raffrescamento evaporativo delle turbine a gas garantisce una maggiore energia per metro cubo di gas naturale.I preraffrescatori dei dispositivi di raffrescamento evaporativo ad alta efficienza Munters incrementano la densità dell’aria di combustione, riducendone la temperatura. Utilizzando i dispositivi per il raffrescamento adiabatico Munters, la potenza sviluppata aumenta come minimo del 5%-6% e fino al 60% in climi molto caldi o asciutti.
L’affidabile prevenzione dei danni dovuti all’umidità e all’ingresso di particelle nelle turbine eoliche è molto importante per evitare cortocircuiti e danni ai dispositivi elettronici.
Eliminazione della nebbia per incrementare la durata dei filtri e migliorare la resa
Con un’aria più pulita si riduce l’imbrattamento dei filtri e si aumenta l’efficienza, con un più elevato rendimento e un maggiore risparmio.
Inoltreremo la vostra richiesta alla divisione di riferimento del vostro paese.
ID utente non trovato
Errore! Si prega di riprovare più tardi.
Password dimenticata?
ID utente non trovato
Errore! Si prega di riprovare più tardi.
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!