Would you prefer to visit the website in this country and language?

Controllo dell'umidità per preservare le risorse immagazzinate

Proteggete le risorse nelle vostre strutture di deposito temporaneo o nei vostri magazzini con le soluzioni di controllo del clima Munters.  L'esposizione a un'elevata umidità relativa può danneggiare le auto d'epoca. Un deumidificatore Munters elimina efficacemente l'umidità dall'aria per ottimizzare il controllo dell'umidità nelle strutture di stoccaggio.

L'esposizione a un'elevata umidità relativa può danneggiare le auto d'epoca. Un'umidità relativa inferiore al 50% in genere preserva la maggior parte dei materiali, proteggendoli dai livelli di umidità nell'aria. Produrre aria secca con un deumidificatore ad assorbimento è l'unico modo affidabile per proteggere le tue preziose collezioni, indipendentemente dalle condizioni atmosferiche.

Sebbene il riscaldamento sia un metodo comunemente utilizzato per controllare l'umidità relativa, non è sempre il metodo migliore. La temperatura di per sé non influisce sulla qualità dei materiali. In un edificio riscaldato, l'umidità relativa può fluttuare tra il 20 e il 70%, a seconda delle condizioni esterne, rendendo il riscaldamento un modo costoso e inefficace per controllare l'umidità.

Invece, con la deumidificazione si controlla l'umidità relativa, mantenendola costante tutto l'anno, indipendentemente dalle condizioni esterne. Riducendo l'uso del riscaldamento si può risparmiare energia, garantendo al contempo il controllo dell'umidità per proteggere i materiali immagazzinati. Proteggete le vostre preziose collezioni e risparmiate il 30-70% sui costi energetici rispetto al riscaldamento passando a una soluzione di deumidificazione Munters.

Vuoi imparare a proteggere le merci in magazzino in modo più efficace ed efficiente con la deumidificazione?

Nella nostra brochure "The Right Climate for Dry Storage", scopri i vantaggi del controllo dell'umidità relativa tramite la deumidificazione e le sue diverse applicazioni, dai musei e biblioteche fino ai silos, magazzini e persino auto d'epoca!

Applicazioni per deposito temporaneo e magazzini

Strutture di deposito temporaneo

Gli oggetti igroscopici come libri, elettronica, tessuti e mobili sono sensibili alle fluttuazioni dell'umidità relativa. Anche una struttura di deposito riscaldata subisce periodi in cui i livelli di umidità aumentano, esponendo gli articoli immagazzinati al rischio di corrosione, muffa e funghi. La deumidificazione fornisce il controllo dell'umidità, garantendo un controllo adeguato del clima e la protezione dagli effetti potenzialmente dannosi dell'umidità in tutta la struttura.

In strutture di deposito temporaneo non presidiate, la sostituzione del riscaldamento con deumidificatori ad assorbimento Munters può fornire un controllo dell'umidità più efficace e un clima interno più protettivo, riducendo i costi energetici fino al 75%. Le strutture di deposito dotate di controllo del clima attirano generalmente più clienti, non essendovi rischi di danni agli articoli immagazzinati a causa di un'umidità troppo elevata.
Munters fornisce soluzioni di trattamento dell'aria ad alta efficienza energetica per strutture di deposito temporaneo interne ed esterne. Le nostre attrezzature a bassa manutenzione garantiscono condizioni climatiche controllate per la vostra struttura e clienti soddisfatti.

Magazzini

Mantenere l'umidità relativa a livelli costanti è fondamentale per preservare la qualità dei prodotti e del materiale di imballaggio prima della spedizione.

Esiste una correlazione diretta tra umidità relativa elevata e danni causati dall'umidità. Un controllo preciso dell'umidità per mantenere l'umidità relativa entro un determinato intervallo protegge i prodotti, i materiali di imballaggio e le attrezzature dagli effetti potenzialmente dannosi dell'umidità eccessiva nell'aria. Tra questi difetti figurano: cartone morbido che può collassare, tessuti che possono formare muffa, componenti elettronici che possono ossidarsi e metalli che possono arrugginirsi.

Il riscaldamento delle aree di stoccaggio per mantenerle asciutte è un modo comune, ma spesso costoso, per ridurre l'umidità nell'aria. Per la maggior parte dell'anno, è inefficiente poiché il riscaldamento è necessario per portare l'aria interna al di sopra della temperatura dell'aria ambiente. La deumidificazione dell'aria consente di controllare l'umidità tutto l'anno, riducendo il consumo energetico e mantenendo la qualità delle merci immagazzinate.

Deumidificazione: la soluzione ottimale per le vostre preziose collezioni

L'esposizione a un'elevata umidità relativa può danneggiare le auto d'epoca. Un sistema di deumidificazione elimina efficacemente l'umidità dall'aria, garantendo un controllo dell'umidità nel vostro magazzino.

I deumidificatori Munters eliminano l'umidità dall'aria utilizzando una ruota ad assorbimento, che attrae e trattiene facilmente il vapore acqueo. L'aria viene soffiata attraverso la struttura del rotore (ruota essiccante) e il rotore in gel di silice essiccante igroscopico assorbe l'umidità presente nell'aria. L'aria esce dal rotore sotto forma di aria secca.

"L'affidabilità è fondamentale. Abbiamo optato per una sostituzione diretta e non abbiamo nemmeno preso in considerazione l'uso di altri sistemi. Questa è la nostra area di stoccaggio più critica e abbiamo bisogno di un sistema su cui poter contare. Sappiamo di poter contare su Munters."

Stuart Walpole, Process Manager

Floranova

Cosa offre Munters