Would you prefer to visit the website in this country and language?

Tecnologie innovative e a prova di futuro

Aumentate l'efficienza dei data center controllando efficacemente l'ambiente interno nonostante la crescita esplosiva del settore e i rapidi cambiamenti tecnologici. Grazie al know-how di Munters siete sempre un passo avanti con soluzioni innovative di raffreddamento per data center pronte per il futuro.

Risorse

Applicazioni per data center

raffreddamento ad aria

State cercando un raffreddamento ad alta efficienza per sale server e data center? Oppure state pianificando di integrare il raffreddamento a liquido ora o in futuro? Affidatevi all'ampio portafoglio di apparecchiature e soluzioni di raffreddamento Munters per mantenere la giusta temperatura e la massima efficienza nei vostri data center. Sfruttate anni di esperienza di controllo con Munters. Eliminate efficacemente il calore per mantenere le prestazioni delle vostre apparecchiature IT critiche. Che si tratti di raffrescamento adiabatico diretto e indiretto o di raffrescamento indiretto e a secco con sistema split, Munters dispone delle tecnologie e dei sistemi di controllo per mantenere un controllo affidabile, accurato e ad alta efficienza energetica della temperatura e dell'umidità.

Vantaggi

  • Design flessibile e ad alta efficienza
  • Basso consumo energetico e idrico
  • Controllo del clima interno stabile e costante
  • Modulare e altamente flessibile
  • Qualità ottimale dell'aria interna
  • Sicuro, affidabile e igienico
Scoprite di più sul raffreddamento ad aria

Raffreddamento a liquido

Il raffreddamento a liquido può aiutare i proprietari e gli operatori dei data center a incorporare carichi termici a densità più elevata, riducendo al contempo il consumo di energia di raffreddamento. La scelta di sistemi di raffreddamento ad alta efficienza energetica, ibridi aria-liquido o completamente raffreddati a liquido, contribuisce a tenere sotto controllo il consumo energetico. Munters può aiutarvi a scegliere il giusto sistema di raffreddamento a liquido per l'intero data center o per singole sale server.

Vantaggi

  • Compatibilità con apparecchiature ad alta densità
  • Maggiore efficienza energetica rispetto al raffreddamento ad aria
  • Ampia gamma di prestazioni
  • Struttura modulare
  • Sviluppo rapido
  • Sistema completamente senza acqua
Scoprite di più sul raffreddamento a liquido

Umidificazione

Mantenete il vostro clima interno al di sopra dei livelli di umidità minimi accettabili con l'umidificazione evaporativa adiabatica ad alta efficienza energetica per data center di Munters. Migliorate il funzionamento e l'operatività delle apparecchiature essenziali dei data center utilizzando le soluzioni di umidificazione Munters. Questi sistemi semplici e ad alta efficienza energetica ottimizzano i livelli di umidità nel vostro spazio bianco. Inoltre, prevengono i danni alle attrezzature mission-critical dovuti all'aria troppo secca. Lasciate che Munters vi aiuti a umidificare facilmente gli spazi condizionati del vostro data center.

Vantaggi

  • Funzionamento e operatività migliorati
  • Design adiabatico ad alta efficienza energetica
  • Adatto alla maggior parte delle strutture
  • Modulare e altamente flessibile
  • Semplice e affidabile
Scoprite di più sull'umidificazione

Il riutilizzo del calore supporta la vostra strategia di sostenibilità

Aprite nuove opportunità per soluzioni innovative di riutilizzo del calore nei vostri data center. Catturando e reindirizzando il calore della sala server verso sistemi di teleriscaldamento o altre applicazioni comunitarie, è possibile ridurre i costi energetici, raggiungere gli obiettivi di sostenibilità e rispettare gli standard normativi.

Riutilizzate il calore proveniente da qualsiasi tipo di data center, sia esso di tipo co-location o hyperscale, trasformandolo in una risorsa preziosa con un impatto ambientale positivo, piuttosto che rilasciarlo nell'aria ambiente. Aiutando le comunità locali a ridurre la loro dipendenza dai combustibili fossili, i data center possono migliorare l'efficienza energetica fornendo calore a case, aziende, serre, allevamenti ittici e altro ancora.

Affidatevi all'esperienza ingegneristica, alle tecnologie di raffreddamento avanzate e ai sistemi di controllo di Munters per mantenere i vostri data center operativi al massimo dell'efficienza, ottimizzando il riutilizzo del calore e supportando un'economia circolare.

Caso del data center di Odense

Scoprite di più su un'azienda globale di tecnologia sociale che sta rivoluzionando il riscaldamento municipale trasformando il calore di scarto dei data center in una risorsa preziosa.

Andare al caso

Vantaggi

  • Riduzione dei costi energetici
  • Rafforzamento delle credenziali di sostenibilità
  • Riduzione efficace dell'impronta di carbonio
  • Fornitura del teleriscaldamento e altre strutture con energia sostenibile
  • Promozione della buona volontà nei confronti della comunità locale
Scoprite di più sul riutilizzo del calore

Sistemi di controllo

Il controllo dei livelli di temperatura e umidità nel data center è un imperativo aziendale, soprattutto perché una maggiore densità di potenza per ogni rack sta ormai diventando la norma. Gestite il carico termico del vostro data center in tempo reale con i sistemi di controllo Munters. Mantenete i livelli di temperatura e umidità nell'intervallo ottimale per sale server e data center.

Vantaggi

  • Indicatori di prestazione
  • Panoramica dei trend
  • Massima operatività e disponibilità
  • Eccezionale efficienza energetica
  • Controllo di temperatura e umidità
  • Costi di manutenzione ridotti
  • Vita utile estesa del data center
Scoprite di più sui sistemi di controllo

Please accept marketing cookies to watch YouTube videos.

Nuova LCX Coolant Distribution Unit: Progettata per l’hyperscale

Progettata per applicazioni di raffreddamento a liquido su larga scala, la LCX offre precisione, efficienza e affidabilità nel raffreddamento liquido-liquido. Ottimizza il flusso, la temperatura e la pressione del fluido di raffreddamento, garantendo il massimo trasferimento di calore negli ambienti di data center ad alta densità, mentre rimuove particelle fino a 25 micron con un’efficienza del 99,98 %.

Dotata di componenti industriali di alta qualità, completa ridondanza e configurazioni da 500 kW a 1,5 MW, la LCX è progettata per offrire prestazioni durature e manutenzione semplificata. Grazie all’accesso al servizio frontale, è possibile installare le unità affiancate con una distanza di appena 1” (25 mm), garantendo una soluzione di raffreddamento a liquido scalabile e a prova di futuro per i data center di nuova generazione.

Compatibile con cold plate, CDU rack-mounted e raffreddamento a immersione, la LCX offre una soluzione affidabile e adattabile alle esigenze di raffreddamento dei data center moderni.

Prodotti per data center

SyCool Split

Raffreddatori split CW, DX e a termosifone

ChilledWall modulare

Raffreddatori split CW, DX e a termosifone

CRAC/CRAH EDPAC

Raffreddatori split CW, DX e a termosifone

Cosa ottenete con Munters