Would you prefer to visit the website in this country and language?

Controllo dell'umidità per ridurre i costi di manutenzione

Il guasto delle apparecchiature e l'invecchiamento dei tubi a causa della condensa sono tra le maggiori sfide che i proprietari e gli operatori di impianti di trattamento delle acque e delle acque reflue devono affrontare. L'ampia gamma di deumidificatori ad assorbimento robusti e di alta qualità di Munters salvaguarda il funzionamento degli impianti essenziali di trattamento delle acque e delle acque reflue.

La condensa che si forma quando l'aria calda e umida incontra superfici fredde e dure causa corrosione su componenti metallici come valvole e tubazioni. L'uso di riscaldatori per asciugare la condensa negli impianti di trattamento dell'acqua e delle acque reflue è costoso e inefficace poiché il riscaldamento non abbassa il punto di rugiada. 

L'uso della deumidificazione ad assorbimento per ridurre il punto di rugiada al di sotto della temperatura delle tubazioni e delle superfici più fredde offre un'alternativa valida e ad alta efficienza energetica. Se non vengono affrontate, le tubazioni e le apparecchiature di monitoraggio sensibili sono soggette a corrosione, con il rischio di costosi interventi di manutenzione non pianificati e arresti della produzione. Eliminare l'umidità dall'aria con deumidificatori essiccanti è un modo comprovato per prevenire la corrosione e proteggere il vostro impianto di trattamento.

Munters offre un'ampia gamma di deumidificatori ad assorbimento robusti e di alta qualità per impianti di trattamento dell'acqua e delle acque reflue.

Risorse

Applicazioni per acqua e acque reflue

Prevenite la corrosione nel vostro impianto di trattamento delle acque

La condensa è una sfida costante per gli impianti di trattamento delle acque, soprattutto durante i mesi più caldi. Anche in climi freddi, l'acqua che scorre attraverso le tubazioni è solitamente più fredda dell'aria, rendendo gli impianti idrici situati in questi climi suscettibili alla condensa.

Se non gestita, la condensa può formarsi sulle apparecchiature di monitoraggio sensibili e sulle tubazioni in acciaio, causando corrosione nel tempo. L'umidità può danneggiare le apparecchiature di monitoraggio remoto e la corrosione di tubazioni, valvole e raccordi può portare a riparazioni importanti e ridurre la durata dell'impianto.

Il trattamento dell'aria nello stabilimento con i deumidificatori Munters controlla efficacemente i livelli di umidità, garantendo una maggiore operatività. 

Contattate Munters per informazioni sulla nostra gamma di prodotti progettati per soddisfare le esigenze del settore dell'acqua e delle acque reflue.

Vantaggi:

  • Proteggere le tubazioni e le apparecchiature sensibili
  • Ridurre il rischio di acqua scolorita
  • Minori costi di manutenzione

Prevenire la formazione di muffa

La crescita microbica inizia quando i livelli di umidità relativa raggiungono il 50-70%. Negli impianti idrici, l'umidità sale facilmente a questi livelli, causando condensa su tubazioni e pareti. Un ambiente così umido diventa sgradevole e rappresenta un rischio per la salute del personale.

Se l'umidità non viene eliminata, si forma condensa sulle apparecchiature sensibili di monitoraggio del trattamento delle acque e sulle tubazioni in acciaio. Le gocce possono quindi cadere sulle superfici sottostanti. Le gocce d'acqua contenenti batteri e muffe possono iniziare ad avere un odore sgradevole e, nel peggiore dei casi, rappresentare un rischio per la salute del personale. Il trattamento dell'aria all'interno dello stabilimento con i deumidificatori Munters controlla efficacemente l'umidità e aiuta a eliminare la crescita microbica.

Contattate Munters per informazioni sulla nostra gamma di prodotti progettati per soddisfare le esigenze del settore dell'acqua e delle acque reflue.

Vantaggi:

  • Migliore qualità dell'aria
  • Personale più sano
  • Odori ridotti

Vita utile più lunga

L'uso dei deumidificatori Munters aiuta a prevenire la corrosione e a garantire il corretto funzionamento delle tubazioni e delle apparecchiature di monitoraggio elettronico remoto. Prevenite la proliferazione di muffe e batteri ed eliminate gli arresti non pianificati mantenendo il vostro impianto idrico in funzione al 100% con le soluzioni di deumidificazione Munters.

Contattate Munters per informazioni sulla nostra gamma di prodotti progettati per soddisfare le esigenze del settore dell'acqua e delle acque reflue.

Vantaggi:

  • Prolunga la vita utile delle apparecchiature
  • Meno guasti
  • Minori costi di manutenzione

"L'investimento si è ammortizzato in meno di un anno. Siamo molto soddisfatti! Abbiamo un clima completamente diverso nei nostri edifici, molto più fresco e la corrosione si è fermata. Inoltre, i nostri dispositivi di allarme non sono più influenzati dall'umidità."

Lars Lövgren, Tecnico idrico

MittSverige

Cosa offre Munters