La Differenza Munters nella produzione di cioccolato
Munters può aiutarti a migliorare, potenziare ed ampliare il tuo processo produttivo grazie a soluzioni di deumidificazione efficienti e sostenibili dal punto di vista energetico che hanno dimostrato di aumentare la produzione, la qualità e ridurre i costi energetici.
Scopri in che modo la Differenza Munters si rivelerà un vantaggio per la tua attività di produzione di cioccolato.
Contattaci
Riduzione dei costi energetici fino al 50%
Vuoi risparmiare energia e aumentare la produttività del tuo impianto? Usi sistemi di deumidificazione lungo l'intero processo di produzione?
Passa oggi stesso a un sistema di deumidificazione ad assorbimento Munters. I nostri sistemi sfruttano una nuova fonte di calore opzionale che può aiutarti a ridurre i costi operativi energetici fino al 50%.
Riduci la tua impronta di carbonio del 100%
Il calore serve per rimuovere l'umidità. Da sempre si utilizzano i combustibili fossili per generare calore. Ma Munters ha progettato una soluzione ecologica che sfrutta fonti di calore generate da altri processi produttivi dell'impianto.
Sono disponibili aggiornamenti nuovi o retrofit. Riduci la tua impronta di carbonio del 100% con una fonte di calore alternativa, la soluzione di deumidificazione Munters.
Il tuo cioccolato sarà migliore. E ne produrrai di più.
L'umidità nel processo di produzione del cioccolato può causare l'affioramento dello zucchero e dei grassi e la formazione di condensa e muffa, motivi per i quali il prodotto viene scartato. Qualità e produttività sono compromesse. Sistemi di deumidificazione aggiornati e sostenibili garantiscono il clima ideale per la produzione di cioccolato.
Potenziando il tuo sistema aumenterai la produzione, la qualità e la sicurezza del tuo prodotto. E il tuo cioccolato sarà lucente come non mai.
Puoi contare su Munters
Munters è un produttore leader nella tecnologia di trattamento dell'aria da oltre sessant'anni. Il nostro team di assistenza dispone di una rete mondiale di ingegneri altamente qualificati a disposizione dei clienti per aiutarli a ottimizzare i loro sistemi di deumidificazione.
I programmi di manutenzione Munters ServiceCare prevedono controlli di manutenzione pianificati che assicurano una durata maggiore delle apparecchiature ed eliminano i guasti prima che si verifichino. Le prestazioni sono ottimizzate, la continuità delle operazioni garantita.