Tende
MVP
I pannelli di ventilazione Munters sono la soluzione ideale per fornire ventilazione naturale negli allevament di bestiame per aumentare il benessere degli animali e la resa produttiva. MVP offre un'eccellente combinazione di ventilazione e controllo della luce.
Highlights
- Flusso d'aria ottimale per una ventilazione minima a freddo
- Proteggere il bestiame dalle correnti d'aria e dalle intemperie
- Riduzione della dispersione termica interna durante le giornate invernali
- Materiale delle lastre in PC Lexan resistente agli UV, da 10 mm e a doppia parete
- Trasparenza ottimale
- Sezioni larghe 3 m e altezza di apertura variabile fino a 1,4 m
- Pannello leggero facile da montare sulle pareti
Prodotti di questa serie
Modello | Scheda prodotto |
---|---|
MVP, MVP-S | Visualizza |