Stoccaggio del legno
Controllo del clima di stoccaggio del legno
Tenete sotto controllo lo stoccaggio del vostro legno con le efficienti soluzioni di umidificazione Munters. Temperature e livelli di umidità costanti sono essenziali per mantenere un contenuto di umidità ottimale e garantire un processo di produzione affidabile con meno sprechi.
Soluzioni Munters:
- Prodotti coerenti e di alta qualità
- Maggiori profitti grazie a minori sprechi
- Protezione del legno durante l'intera produzione
- Riduzione della polvere per proteggere macchinari e lavoratori
- Miglioramento del prodotto finale grazie a essiccazione, maturazione e invecchiamento uniformi
La via sostenibile a un'umidità ottimale
Munters è leader globale nello sviluppo e nella produzione di soluzioni di umidificazione ad alta efficienza energetica per lo stoccaggio del legno. Inoltre, le fonti di energia sostenibili possono alimentare queste soluzioni igieniche di controllo del clima. Le soluzioni di umidificazione industriale Munters contribuiscono a creare ambienti interni sani, produttivi ed ecologici.
Perché l'umidità relativa è importante
C'è un rapporto diretto tra il contenuto di umidità del legno e l'umidità relativa dell'aria circostante. Per evitare che il legno diventi eccessivamente umido o secco, il controllo dell'umidità è importante per bilanciare l'umidità assorbita o rilasciata dal legno nell'ambiente. Le soluzioni di controllo del clima Munters aiutano a mantenere questo equilibrio controllando l'umidità relativa nel magazzino per ottimizzare il contenuto di umidità del legno.
Tenete sotto controllo la polvere
Le segherie e gli impianti di lavorazione del legno devono ridurre al minimo la polvere per preservare il corretto funzionamento dei macchinari e garantire un ambiente di lavoro sano. Il modo migliore per controllare la polvere è con un sistema di umidificazione affidabile. Gli umidificatori per lo stoccaggio del legno Munters possono fare una grande differenza nel ridurre la polvere e nel garantire il regolare svolgimento del vostro lavoro.
Controllo del clima tutto l'anno
Con il cambio di stagione, cambiano anche i livelli di umidità sia all'esterno che all'interno, poiché l'aria condizionata interna proviene dall'esterno. Se non controllati correttamente, i livelli di umidità diminuiscono in inverno, causando secchezza cutanea, prurito agli occhi e irritazione alla gola. L'aria estiva umida, se non deumidificata, può causare batteri e muffa, diffondendo microbi e inquinanti trasportati dall'aria negli edifici.
Soluzioni di deumidificazione che proteggono i vostri investimenti
Munters fornisce soluzioni di deumidificazione innovative per l'essiccazione del legno per contribuire a mantenere la qualità e la longevità dei prodotti in legno. Che si tratti di asciugare telai di finestre, mobili o strumenti musicali, potete affidarvi alla nostra tecnologia avanzata e alla nostra esperienza per creare l'ambiente ideale a bassa umidità relativa per prevenire il recupero di umidità. Con Munters potete essere certi che i vostri preziosi prodotti in legno saranno adeguatamente asciugati e protetti dai danni.