Would you prefer to visit the website in this country and language?

Produzione di bevande di qualità tutto l'anno

Le sfide legate all'umidità influiscono sulle operazioni del vostro birrificio o della vostra fabbrica di bevande? Le soluzioni di deumidificazione Munters possono essere d'aiuto. Eliminate la condensa per migliorare la qualità delle bevande, garantire l'adesione delle etichette e creare un ambiente di produzione sicuro e sano. Approfittate di una qualità superiore, di tempi di asciugatura più brevi e di programmi di produzione coerenti.

Il controllo dell'umidità è essenziale per mantenere la qualità dei prodotti, garantire un'etichettatura efficace delle bottiglie e garantire la sicurezza operativa lungo le linee di produzione di birra e bevande. E la crescita di muffe e batteri è da tempo un problema per i birrifici. È qui che entra in gioco Munters. I nostri sistemi di deumidificazione per birrifici e bevande riducono il carico di umidità nell'aria, eliminando la condensa, i problemi di adesione delle etichette e muffe e batteri.

I deumidificatori efficienti Munters regolano con precisione l'umidità ambiente in tutti gli stabilimenti di produzione di birra e bevande. Il nostro impegno nel controllo dell'umidità nell'aria e nella protezione dei vostri prodotti ci distingue come leader nella deumidificazione. Scegli Munters per un processo di produzione di birra e bevande più sicuro, efficiente e di qualità superiore.

Applicazioni per birrifici e lavorazione delle bevande

Massimizzate l'estrusione delle bottiglie con Munters

Avete problemi con la condensa d'acqua sugli stampi per bottiglie di bevande durante l'estrusione? Lasciatevi aiutare da Munters. I nostri sistemi di deumidificazione ad assorbimento iniettano aria secca nell'area di stampaggio, riducendo la temperatura, accelerando i tempi di ciclo e producendo più prodotto per ciclo.

La nostra soluzione elimina la condensa, riduce la rimozione della muffa e mantiene costanti i programmi di produzione tutto l'anno.

Vantaggi della deumidificazione per l'estrusione di bottiglie di bevande:

  • Tempi di ciclo più rapidi: aumento della produzione fino al 40%
  • Minor rimozione della muffa
  • Nessun rallentamento della produzione dovuto alla ruggine
  • Nessuna corrosione superficiale dovuta alla condensa
  • Piani di produzione coerenti per tutto l'anno

Scoprite la lavorazione ottimale del caffè istantaneo con Munters

Portate la lavorazione del caffè istantaneo a un livello superiore con Munters. Le nostre soluzioni di deumidificazione garantiscono che l'aria di alimentazione della torre di spruzzatura rimanga costantemente a bassi livelli di umidità, anche durante le fluttuazioni stagionali. Il controllo preciso dell'umidità riduce i tempi di asciugatura, risparmia energia e migliora la qualità del prodotto.

I deumidificatori Munters impediscono anche il riassorbimento dell'umidità durante le fasi finali di asciugatura e raffreddamento, garantendo che il caffè istantaneo rimanga asciutto e in condizioni eccellenti fino all'apertura della confezione da parte del consumatore. Affidatevi a Munters per fornire una fonte costante e affidabile di aria secca per le vostre esigenze di lavorazione del caffè. Aggiornate oggi stesso il vostro processo e fate il primo passo verso un'attività di caffè di maggior successo.

Vantaggi della deumidificazione per la lavorazione del caffè:

  • Qualità premium costante
  • Tempi di asciugatura più brevi
  • Previene il riassorbimento e l'adesione dell'umidità
  • Consumo energetico basso

Conservare il vino in sicurezza

Mantenere il giusto livello di umidità è essenziale per la conservazione del vino. Le soluzioni di deumidificazione Munters forniscono il clima perfetto per la cantina, prevenendo il deterioramento e preservando la qualità dei vini. La nostra tecnologia avanzata rimuove l'umidità in eccesso, garantendo condizioni ottimali per le vostre bottiglie.

Dividere e conquistare

Munters incoraggia i birrifici ad adottare un approccio "dividere e conquistare" per gestire l'elevata umidità dell'interrato e i carichi di raffreddamento. In molti casi, il carico di raffreddamento nelle cantine di grandi dimensioni è significativamente superiore al carico di umidità, richiedendo grandi volumi d'aria per controllare la temperatura nello spazio.

I deumidificatori Munters essiccano solo il volume d'aria necessario per il controllo dell'umidità e non essiccano tutta l'aria del carico di raffreddamento, con diversi vantaggi.

Assumete il controllo della cantina del vostro birrificio e migliora la qualità della birra con le soluzioni innovative Munters. 

 

 

Vantaggi

  • I birrifici possono utilizzare più unità ventilatore/coil per il raffreddamento degli spazi con miscelazione dell'aria secca nei condotti di ritorno
  • Le serpentine funzionano a secco, quindi non sono presenti serpentine bagnate e non è necessario sbrinare le serpentine di raffreddamento
  • L'utilizzo di un punto di rugiada basso si traduce in condotti di diametro inferiore per il sistema di deumidificazione ad assorbimento
  • I sistemi Munters resistenti alla corrosione sono più piccoli dei sistemi essiccanti liquidi, che devono asciugare il 100% dell'aria dell'interrato

Risparmio energetico ed eliminazione della condensa

Prodotti - Birrifici e bevande

AirC Connect

Centraline e accessori per l'automazione

ComDry NX

Deumidificatori portatili

DH

Flusso orizzontale

DSS Pro

Sistemi di deumidificazione

Cosa offre Munters