Retrofit e aggiornamento per impianto di deumidificazione
Migliorate le prestazioni delle vostre apparecchiature
I nostri servizi di retrofit e aggiornamento sono progettati per rivitalizzare le vostre apparecchiature di deumidificazione esistenti, ottimizzarne le prestazioni e prolungarne la vita utile in futuro. Possiamo anche aiutarvi ad adattare il vostro sistema esistente per soddisfare nuovi requisiti aggiungendo funzionalità e capacità migliorate.
I nostri tecnici dell'assistenza possono aiutarvi a prolungare la vita utile dei vostri strumenti e a migliorarne le prestazioni utilizzando varie tecniche.
Eccone alcuni esempi:
- Controllo delle conversioni
- Recupero di energia del rotore
- Aggiornamenti dei ventilatori dell'unità di trattamento dell'aria
- Aggiornamenti dei ventilatori dell'aria di processo
- Conversione della fonte energetica
- Ricondizionamento completo delle unità di trattamento dell'aria
- Dopo gli aggiornamenti dei rotori

Conversione controllo
Convertite i controlli nei vostri deumidificatori esistenti per sfruttare tutti i vantaggi della centralina Munters AirC. AirC è il sistema di controllo standard incluso nella maggior parte dei sistemi di deumidificazione più grandi prodotti oggi da Munters, che offre un'ampia gamma di vantaggi, tra cui:
- Funzionamento dell'impianto più preciso ed efficiente dal punto di vista energetico
- Migliore comunicazione con BMS
- Funzioni di connettività di Munters
- Sistema software di facile utilizzo con interfaccia intuitiva
- Funzionalità di registrazione dei valori
Recupero di energia del rotore
Avete un vecchio modello di deumidificatore Munters in funzione nella vostra struttura, ma desiderate ridurre il consumo energetico? I nostri tecnici dell'assistenza esperti possono aiutarvi. Le soluzioni di retrofit Munters sono progettate per ridurre al minimo l'energia utilizzata dalle unità più vecchie, garantendo un funzionamento ad alta efficienza energetica per gli anni a venire.
Poiché la maggior parte dell'energia necessaria per il processo di assorbimento viene utilizzata per riscaldare il flusso d'aria di rigenerazione, il recupero dell'energia utilizzata nel ciclo di rigenerazione offre notevoli risparmi energetici. L'aggiunta della tecnologia di spurgo Munters a un sistema di deumidificazione esistente riduce l'energia di rigenerazione fino al 30% e in genere offre un ritorno sull'investimento in due anni.
Aggiornamenti dei ventilatori per unità di trattamento dell'aria
Ridurre drasticamente il consumo energetico delle unità di trattamento dell'aria (AHU). Sostituire i vecchi gruppi ventola e motore azionati a cinghia montati sui lati di immissione ed estrazione all'interno di un'unità di trattamento dell'aria con un gruppo ventola-parete composto da ventole a commutatore elettronico (EC) a maggiore efficienza energetica. Quando scegliete di aggiornare le vostre UTA invece di sostituirle, risparmiate tempo, denaro e risorse.
Principali vantaggi
- Ottenere lo stesso flusso d'aria utilizzando il 30-60% in meno di energia
- Una curva di efficienza molto più ampia consente un notevole risparmio energetico grazie alla minore velocità del ventilatore
- Costi di manutenzione ridotti senza la necessità di sostituire le cinghie e di lubrificare i cuscinetti
- Minori emissioni di carbonio per aiutarvi a raggiungere i vostri obiettivi

Aggiornamenti dei ventilatori dell'aria di processo
I nostri tecnici dell'assistenza possono aiutarvi a ridurre il consumo energetico sostituendo il motore CA e i sistemi di ventilatori scroll utilizzati nei deumidificatori più vecchi con le nuove pareti dei ventilatori alimentate da EC. Questo aggiornamento favorisce un risparmio energetico del 50% o superiore, ottenendo così un ritorno sull'investimento in meno di due anni. È possibile configurare queste versatili pareti dei ventilatori in vari array per una maggiore flessibilità di installazione.

Conversione della fonte energetica
Lasciate che i nostri tecnici dell'assistenza vi aiutino a ridurre la vostra dipendenza dai combustibili fossili e a ridurre l'impronta di carbonio complessiva sostituendo una fonte di calore di rigenerazione a gas con un riscaldatore elettrico. Questa soluzione è particolarmente interessante nelle aree in cui le fonti di energia rinnovabile forniscono energia alla rete e vi sono incentivi a utilizzarle.

Ricondizionamento completo delle unità di trattamento dell'aria
In alternativa alla sostituzione, offriamo un servizio completo di rcondizionamento dell'unità di trattamento dell'aria che include nuove porte, alloggiamenti, componenti e ventilatori. Se necessario, può essere possibile riutilizzare l'unità per un nuovo requisito, ad esempio nei casi in cui è necessaria un'ulteriore filtrazione o recupero di calore.
Il processo di ricondizionamento può avvenire in diverse fasi, consentendo di mantenere l'unità di trattamento dell'aria in funzione durante tutto il processo. Questo approccio è spesso preferibile in quanto massimizza l'operatività delle attività o dei processi a valle. Il nostro servizio di ricondizionamento completo può essere eseguito su tutte le marche e i modelli di unità di trattamento dell'aria, indipendentemente da età, tipo, produttore o sede.

Dopo gli aggiornamenti dei rotori
I rotori ad assorbimento sono ampiamente riconosciuti come la tecnica a maggiore efficienza energetica per la creazione di ambienti a umidità controllata. Se desiderate incrementare la capacità di un deumidificatore esistente, il modo più efficiente ed economico per farlo è aggiornare il rotore.
La maggiore efficienza energetica e la maggiore capacità del rotore garantiranno risparmi annuali che concedono a Niko un ROI (ritorno sull'investimento) di soli 20 mesi.
Niko NV

Cura del ciclo vita Munters
Durante la sua lunga durata, l'apparecchiatura Munters passa attraverso quattro fasi del ciclo di vita. Indipendentemente dalla fase, i nostri prodotti e le nostre soluzioni di assistenza garantiscono un funzionamento e prestazioni ottimali. La nostra offerta copre tutto, dall'installazione alla manutenzione preventiva completa, fino agli aggiornamenti e all'aiuto nella progettazione con le migliori soluzioni sostitutive quando è il momento di rinnovare le vostre apparecchiature.