Sostituzione del rotore Munters: mantenete il vostro clima perfetto
Sostituire il vostro rotore poco efficiente prima che sia troppo tardi. Quando il rotore ad assorbimento di un deumidificatore funziona al di sotto della sua capacità progettata, mette a rischio le condizioni di produzione, con un potenziale impatto sulla capacità produttiva e sulla qualità del prodotto.
Perché sostituire il rotore?
La diminuzione della capacità del rotore può compromettere le condizioni di produzione e aumentare il consumo energetico, con un impatto sulla resa e sulla qualità. Affidatevi all'assistenza Munters per la sostituzione efficiente del rotore e la rimessa in servizio del deumidificatore.
- Con un rotore poco efficiente, la batteria di riscaldamento dell'aria di rigenerazione consuma più energia per compensare le scarse prestazioni
- La diminuzione della capacità del rotore compromette la produzione
- Sostituendo i rotori poco efficienti si possono risparmiare denaro ed energia
- L'assistenza Munters per la sostituzione del rotore garantisce prestazioni ottimali e bassi costi di esercizio

Come posso verificare le prestazioni del rotore?
Verificate lo stato del rotore con un controllo delle prestazioni Munters e il nostro tecnico dell'assistenza vi aiuterà a identificare se è necessaria la sostituzione del rotore. Un controllo delle prestazioni inizia con un'ispezione visiva approfondita, seguita da un controllo diagnostico dettagliato. Le condizioni di ingresso e uscita, tra cui temperatura, umidità relativa e flusso d'aria, vengono misurate e inserite nell'esclusivo programma di calcolo del rotore di Munters.
Contattateci per una verifica delle prestazioni del vostro deumidificatore:
- nel caso sembrasse non soddisfare più le condizioni desiderate,
- non fosse stato sottoposto a una manutenzione preventiva,
- fosse stato fuori servizio per un po' di tempo

Proteggete il vostro investimento con i Contratti di Manutenzione Munters
Prolungate la durata del deumidificatore e del rotore con i Contratti di Manutenzione Munters. Il tecnico dell'assistenza Munters, addestrato in fabbrica, elaborerà un piano di manutenzione su misura per le vostre esigenze, garantendo una corretta manutenzione del deumidificatore.