Kit di manutenzione Munters per deumidificatori serie ML
Grazie agli oltre 60 anni di esperienza nel controllo del clima, Munters offre kit di manutenzione accuratamente selezionati per garantire costantemente le massime prestazioni del deumidificatore ad assorbimento modello ML, evitando costosi tempi di fermo macchina dovuti a guasti.
Vantaggi del kit di manutenzione serie ML
- Tutti i componenti necessari per garantire il funzionamento ottimale delle vostre apparecchiature nel tempo
- Testato e convalidato da Munters per garantire prestazioni ottimali
- Componenti originali Munters di alta qualità
- Aumento della produttività grazie alla riduzione dei tempi di riparazione
- Riducete al minimo il rischio di tempi di fermo grazie alla disponibilità di parti di ricambio critiche
- Integrato nel piano di manutenzione preventiva Munters
- I componenti preassemblati consentono di risparmiare tempo durante la sostituzione in loco

Tutto ciò di cui avete bisogno in un unico kit
Munters ha progettato e imballato una varietà di kit di manutenzione per la vostra unità ML. La manutenzione preventiva con un kit di manutenzione garantisce la sostituzione simultanea di tutte le parti rilevanti con ricambi originali Munters di alta qualità. L'unità ML può quindi funzionare al massimo delle prestazioni ed evitare costosi tempi di fermo dovuti a guasti.
Scegliete il vostro kit di manutenzione ML
Kit di sicurezza
Otterrete componenti chiave che garantiscono il funzionamento sicuro della vostra unità ML, inclusi sensori che rilevano possibili guasti del sistema.

Kit parti rotanti
Sostituire le parti mobili prima che si danneggino a causa dell'usura. Le parti di ricambio Munters accuratamente selezionate nel kit di parti rotanti garantiscono il funzionamento ottimale dell'unità.

Kit componenti elettrici
I componenti elettrici chiave si usurano nel corso di molti anni di esposizione ad alte correnti. Sostituirli con il kit di parti elettriche per garantire un funzionamento sicuro.

Kit rotore
Il rotore ad assorbimento è il cuore dell'unità ML. Mantenerlo in funzione al 100% è fondamentale, motivo per cui è necessario sostituire le parti usurate del rotore con il kit rotore, che include la cassetta del rotore e il collegamento flessibile per una sostituzione senza rischi.

Invece di avere centinaia di parti di ricambio, offriamo una manciata di kit contenenti le parti critiche necessarie per i clienti. Sostituendo tutte le parti in un unico kit, si risparmia tempo e si aiutano i clienti a evitare tempi di fermo e a massimizzare l'operatività.
José Guzman, Responsabile del servizio di assistenza in Spagna e Portogallo
Munters