Would you prefer to visit the website in this country and language?

Installation, start-up and commissioning for dehumidification equipment

Optimal performance from the start 

Correct installation is critical to optimizing equipment performance. If needed, our service technicians can be on site to support the contractors installing your equipment and confirm it is ready for start-up. When starting up your equipment, we will set the unit parameters to achieve the performance specified, and provide documentation that confirms your unit meets design criteria.

If full system commissioning is required after the completion of start-up, our service technicians are also available to support third-party commissioning.

Cura del ciclo vita Munters

Durante la sua lunga durata, l'apparecchiatura Munters passa attraverso quattro fasi del ciclo di vita. Indipendentemente dalla fase, i nostri prodotti e le nostre soluzioni di assistenza garantiscono un funzionamento e prestazioni ottimali. La nostra offerta copre tutto, dall'installazione alla manutenzione preventiva completa, fino agli aggiornamenti e all'aiuto nella progettazione con le migliori soluzioni sostitutive quando è il momento di rinnovare le vostre apparecchiature.