Would you prefer to visit the website in this country and language?

Estrazione

Condotto aria di scarico

Trasportare in modo efficiente l'aria interna stabile contaminata all'esterno utilizzando il condotto dell'aria di scarico Munters. Questo sistema di aspirazione dell'aria di scarico per aziende agricole di tutte le dimensioni consente di risparmiare energia garantendo al contempo un clima rispettoso degli animali.

Highlights

  • Ampia scelta di diametri dei condotti
  • Capacità dell'aria da 5.000 m3/h (2.900 cfm) a 52.000 m3/h (30.600 cfm)
  • Riduzione del rumore fino a 12 dB(A)
  • Previene la formazione di condensa con un isolamento di 0,022 W/mK
  • Strati di rivestimento in poliestere rinforzato
  • Resistente agli agenti chimici e facile da pulire

Prodotti di questa serie

ModelloScheda prodotto
Condotto aria di scarico