Would you prefer to visit the website in this country and language?

Lavamatic

Riducete le emissioni di polvere e ammoniaca dall'aria di scarico di pollai e porcili con il termodisinfettore a tamburo Lavamatic di Munters. Per i porcili è possibile ridurre gli odori con un'ulteriore fase biologica. Questo modulo completo e prefabbricato è disponibile in 2 dimensioni, 50,000 e 100.000 m3/h, e aiuta gli allevatori a rispettare le normative ambientali.

Highlights

  • Riduce le emissioni di ammoniaca di oltre l'80%
  • Elimina fino al 90% di tutta la polvere nell'aria di scarico
  • Riduce gli odori a <300 GE/m3
  • Basso consumo energetico ed elevata sicurezza operativa
  • Manutenzione minima e facilità di pulizia
  • Esclusivo cestello di lavaggio rotante

Prodotti di questa serie

ModelloScheda prodotto
LavamaticVisualizza