Would you prefer to visit the website in this country and language?

Riscaldatori

GA

I riscaldatori d'aria Munters GA forniscono un riscaldamento efficiente ed economico per gli allevamenti e le serre. Con un'efficienza termica del 100%, questi riscaldatori d'aria facili da usare ottimizzano il consumo energetico e i costi di gestione.

Highlights

  • Efficienza termica al 100% per un utilizzo ottimizzato dell'energia
  • Funziona con GPL, butano o propano
  • Facile da installare e utilizzare
  • Struttura robusta e resistente in acciaio inossidabile
  • Doppia elettrovalvola per il controllo della sicurezza e dell'alimentazione del gas
  • Interruttore di sicurezza per evitare il surriscaldamento
  • Sensore di pressione per rilevare eventuali ostruzioni del flusso d'aria

Prodotti di questa serie

ModelloScheda prodottoManuale d'uso
GA30Visualizza
GA95tVisualizza