Sistemi integrati evaporativi indiretti
Oasis IEC - Europa
Massimizzate il risparmio energetico ed eliminate il calore dal vostro data center senza aggiungere umidità all'aria con la gamma di raffrescatori evaporativi indiretti Munters Oasis (IEC). Questi sistemi utilizzano fino all'80% in meno di energia per mantenere la temperatura ottimale rispetto ai sistemi di raffrescamento convenzionali.
Highlights
- Rimuove efficacemente il calore del data center
- Fa risparmiare energia
- Riduce al minimo l'uso di refrigerante
- Per le alte temperature
- Adatto a qualsiasi clima
- Bassa manutenzione
- Tecnologia degli scambiatori di calore Munters - EPX
Prodotti di questa serie
Modello | Scheda prodotto |
---|---|
Oasis IEC 100 | Visualizza |
Oasis IEC 200 | Visualizza |
Oasis IEC 300 | Visualizza |
Oasis IEC 400 | Visualizza |