Would you prefer to visit the website in this country and language?

LCX

Le unità di distribuzione del refrigerante (CDU) Munters LCX (liquido-liquido) sono efficienti, facili da mantenere ed adattabili ad una varietà di condizioni operative. Le unità modulari includono una nuova capacità di "impilare" le unità per ridurre l'ingombro. L'accesso per la manutenzione sui modelli standard avviene esclusivamente dalla parte anteriore, consentendo l'installazione delle CDU fianco a fianco con una distanza di soli 25 mm. Le unità LCX forniscono l'interfaccia tra il fluido della struttura (FF) e il fluido tecnologico (TF).

Highlights

  • Una gamma di dimensioni modulari da 500 kW a 1,5 MW consente di realizzare gruppi completi per soddisfare qualsiasi esigenza di data hall.
  • Componenti personalizzabili come scambiatori di calore a piastre brasate e pompe per prestazioni ottimali
  • Trasferimento di calore ottimizzato, regolazione della temperatura e del flusso del liquido di raffreddamento per un raffreddamento efficiente
  • Opzione impilabile da 1,5 MW per installazioni con spazio limitato
  • Maggiore efficienza e facilità di manutenzione
  • Alloggiamento del filtro del fluido con tecnologia SS 316 e bassa caduta di pressione 25 µ ad alta portata Filtro a cartuccia efficiente al 99,98%
  • Controller compatibile con BACnet/Modbus con interfaccia HMI touchscreen a colori da 7

Prodotti di questa serie

ModelloScheda prodotto
LCX-500 StandardVisualizza
LCX-500 CompactVisualizza
LCX-1200Visualizza
LCX-1500Visualizza