Umidificatori a vapore
FlexLine Plus&Process
Ottimizzate il clima interno e la qualità dell'aria negli ambienti di ricerca, laboratorio e produzione con gli umidificatori a vapore Flexline Plus e Process di Munters. Il mantenimento dell'umidità relativa previene la contaminazione, salvaguarda la qualità del prodotto e contribuisce a risultati accurati e ripetibili.
Highlights
- Mantenete costante l'umidità relativa
- Controllo dell'umidità altamente accurato fino a ± 2% UR
- Migliora la qualità dell'aria interna
- Incrementa i tempi di attività e la produttività
- Garantisce la qualità del prodotto e l'accuratezza dei risultati dei test
Titolo | Tipo | Lingua | Link per il download |
---|---|---|---|
Flexline Plus-BR-DA-2020 | brochure | danese | Visualizza |
Flexline Plus-BR-DE-2020 | brochure | tedesco | Visualizza |
Flexline Plus-BR-SV-2020 | brochure | svedese | Visualizza |
Flexline Plus-BR-FI-2020 | brochure | finlandese | Visualizza |
FlexLine Plus and Process-BR-EN-202310 | brochure | inglese | Visualizza |