Deumidificatori portatili
Serie M
Eliminate efficacemente l'umidità dall'aria con i deumidificatori ad assorbimento M di Munters. Compatta, portatile e leggera, la serie M controlla i livelli di umidità in spazi di piccole e medie dimensioni in ambienti industriali, commerciali e residenziali.
Vantaggi
- Elevata capacità di deumidificazione fino a -20°C
- Robusto, leggero e portatile
- Piccole dimensioni, richiede uno spazio minimo
- Resistente agli urti e alle vibrazioni
- Facile da manutenere
Prodotti di questa gamma
| Modello | L x P x A (mm) | Flusso d'aria nominale a 60 Pa (m³/h) | Scheda prodotto | Manuale d'uso |
|---|---|---|---|---|
| M120 | 425 x 481 x 425 | 120 |