Deumidificatori portatili
MG
Ottenete un controllo dell'umidità affidabile con il deumidificatore ad assorbimento MG di Munters. Si tratta del deumidificatore portatile più piccolo disponibile presso Munters. Combina un'avanzata tecnologia ad assorbimento con una lunga durata per il controllo dell'umidità a qualsiasi temperatura in ambienti industriali, commerciali e residenziali.
Highlights
- Deumidificazione efficiente a -20°C/+40°C
- Portatile e leggero
- Elevato rapporto peso-resistenza
- Resistente agli urti e alle vibrazioni
- Facile manutenzione
- Garanzia della qualità dell'aria
Prodotti di questa serie
Modello | Potenza totale (kW) | Scheda prodotto | Manuale d'uso |
---|---|---|---|
MG50 | 435 | ||
MG90 | 720 |